Meniu Caută

Piston cu arc M8 3.5 22.0 Oţel inoxidabil 303

This Spring Plunger with a pin end and hex socket is designed for applications requiring precision positioning, indexing or locking. The housings hex socket is used with a hex key for simple installation and adjustment.
Numărul piesei Essentra:

20760946

Numărul piesei producătorului:

20760946

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 19 63,3344 RON
20 - 49 57,0159 RON
50 - 99 53,8317 RON
100 + 47,5132 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

63,33 RON

1 x 63,3344 RON

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Sarcina cu arc A crescut
d1 M8
d2 3.5
l1 22.0
s1 3.0
t 1.4
w1 1.5
Sarcina arcului F1 ≈ N 26.0
Sarcina arcului F2 ≈ N 70.0
A/F 2.5
Greutate g 7.4
Material Oţel inoxidabil 303
Finalizare Oțel inoxidabil

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne