Meniu Caută

Piston cu arc M12 6.0 28.0 Oţel inoxidabil 303

This Spring Plunger with a pin end and hex socket is designed for applications requiring precision positioning, indexing or locking. The housings hex socket is used with a hex key for simple installation and adjustment.
Numărul piesei Essentra:

20760960

Numărul piesei producătorului:

20760960

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 19 96,6683 RON
20 - 49 87,0164 RON
50 - 99 82,1904 RON
100 + 72,4888 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

96,67 RON

1 x 96,6683 RON

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Sarcina cu arc Increased
d1 M12
d2 6.0
l1 28.0
s1 4.0
t 2.0
w1 2.7
Sarcina arcului F1 ≈ N 51.0
Sarcina arcului F2 ≈ N 122.0
A/F 4.0
Greutate g 22.2
Material Oţel inoxidabil 303
Finalizare Oțel inoxidabil

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne