20761011
20761011
| Cantitate | Preț unitar |
|---|---|
| 1 - 19 | 56,0706 RON |
| 20 - 49 | 50,4486 RON |
| 50 - 99 | 47,6625 RON |
| 100 + | 42,0405 RON |
| Sarcina cu arc | Normal |
|---|---|
| d1 | M6 |
| d2 | 2.7 |
| l1 | 20.0 |
| s1 | 2.5 |
| t | 0.9 |
| w1 | 1.3 |
| Sarcina arcului F1 ≈ N | 20.0 |
| Sarcina arcului F2 ≈ N | 50.0 |
| A/F | 2.0 |
| Greutate g | 3.6 |
| Material | 303 Stainless, Thermo Pin |
| Finalizare | Stainless, Thermo Pin |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina