20761028
20761028
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
1 - 19 | 63,3344 RON |
20 - 49 | 57,0159 RON |
50 - 99 | 53,8317 RON |
100 + | 47,5132 RON |
Sarcina cu arc | Normal |
---|---|
d1 | M8 |
d2 | 3.5 |
l1 | 22.0 |
s1 | 3.0 |
t | 1.4 |
w1 | 1.5 |
Sarcina arcului F1 ≈ N | 26.0 |
Sarcina arcului F2 ≈ N | 70.0 |
A/F | 2.5 |
Greutate g | 6.6 |
Material | 303 Stainless, Thermo Pin |
Finalizare | Stainless, Thermo Pin |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina