Meniu Caută

Piston cu arc M5 2.4 18.0 303 Stainless, Thermo Pin

This Spring Plunger with a pin end and hex socket is designed for applications requiring precision positioning, indexing or locking. The housings hex socket is used with a hex key for simple installation and adjustment.
Numărul piesei Essentra:

20761004

Numărul piesei producătorului:

20761004

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 19 57,4724 RON
20 - 49 51,7098 RON
50 - 99 48,8541 RON
100 + 43,0915 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

57,47 RON

1 x 57,4724 RON

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Sarcina cu arc Normal
d1 M5
d2 2.4
l1 18.0
s1 2.3
t 0.8
w1 1.2
Sarcina arcului F1 ≈ N 15.0
Sarcina arcului F2 ≈ N 44.0
A/F 1.5
Greutate g 1.9
Material 303 Stainless, Thermo Pin
Finalizare Stainless, Thermo Pin

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne