20760922
20760922
| Cantitate | Preț unitar |
|---|---|
| 1 - 19 | 56,0706 RON |
| 20 - 49 | 50,4486 RON |
| 50 - 99 | 47,6625 RON |
| 100 + | 42,0405 RON |
| Sarcina cu arc | Increased |
|---|---|
| d1 | M5 |
| d2 | 2.4 |
| l1 | 18.0 |
| s1 | 2.3 |
| t | 0.8 |
| w1 | 1.2 |
| Sarcina arcului F1 ≈ N | 15.0 |
| Sarcina arcului F2 ≈ N | 44.0 |
| A/F | 1.5 |
| Greutate g | 2.2 |
| Material | Oţel inoxidabil 303 |
| Finalizare | Oțel inoxidabil |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina