Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Capacele drepte de mascare sunt excelente pentru protejarea și mascarea pieselor prin diverse tehnici de mascare. Conceput pentru a proteja știfturile, știfturile, capetele tuburilor și alte aplicații care necesită găuri filetate sau nefiletate. Disponibil în silicon și EPDM.Soluție ideală pentru protejarea și mascarea pieselor supuse unei varietăți de procese de mascare.Pot fi folosite și ca bușon pentru mascarea orificiilor filetate sau drepte.Utilizate pentru protejarea bolțurilor, știfturilor și capetelor de tuburi. Material: Cauciuc siliconic, EPDM, Silicon Culoare: Natural, Negru, Galben, Roz, Verde, Albastru, Albastru deschis, Portocaliu, Verde deschis, Gri Cod Serie: SR1052, SR1095
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | IH | Culoare | Material | D | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,0242 RON - 2,0731 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1 in
25.4 mm
|
Negru
|
EPDM
|
0.343 in
8.7 mm
|
||
| 1,1938 RON - 1,2134 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.5 in
12.7 mm
|
Negru
|
EPDM
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 2,0242 RON - 2,0731 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.5 in
38.1 mm
|
Negru
|
EPDM
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 2,0242 RON - 2,0731 RON | 1750 În stoc |
1 in
25.4 mm
|
Negru
|
EPDM
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 2,8659 RON - 3,538 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
2.323 in
59 mm
|
Natural
|
Silicon
|
1.185 in
30.1 mm
|
||
| 4,2941 RON - 10,306 RON | 90 În stoc |
1.535 in
39.0 mm
|
Negru
|
EPDM
|
0.945 in
24.0 mm
|
||
| 1,5576 RON - 1,5998 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.098 in
27.9 mm
|
Natural
|
Silicon
|
0.563 in
14.3 mm
|
||
| 7,1429 RON - 20,612 RON | 80 În stoc |
2.047 in
52.0 mm
|
Negru
|
EPDM
|
1.417 in
36.0 mm
|
||
| 3,2925 RON - 3,4267 RON | 300 În stoc |
1.5 in
38.1 mm
|
Natural
|
Silicon
|
1.252 in
31.8 mm
|
||
| 3,3961 RON - 3,5364 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
2.5 in
63.5 mm
|
Natural
|
Silicon
|
0.689 in
17.5 mm
|
||
| 4,5467 RON - 4,7292 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
2.843 in
72.2 mm
|
Natural
|
Silicon
|
0.846 in
21.5 mm
|
||
| 0,4406 RON - 0,456 RON | 78 În stoc |
0.657 in
16.7 mm
|
Negru
|
EPDM
|
0.563 in
14.3 mm
|
||
| 1,1563 RON - 3,2778 RON | 380 În stoc |
1.535 in
39.0 mm
|
Negru
|
EPDM
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 13,3877 RON - 38,9339 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
2.047 in
52.0 mm
|
Negru
|
EPDM
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 2,961 RON - 3,0873 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.925 in
48.9 mm
|
Natural
|
Silicon
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| 1,2419 RON - 1,2714 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.626 in
15.9 mm
|
Natural
|
Silicon
|
0.689 in
17.5 mm
|
||
| 1,8804 RON - 1,9647 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1 in
25.4 mm
|
Natural
|
Silicon
|
0.811 in
20.6 mm
|
||
| 7,9989 RON - 8,3077 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
2 in
50.8 mm
|
Natural
|
Silicon
|
2.106 in
53.5 mm
|
||
| 18,8467 RON - 19,2957 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
2 in
50.8 mm
|
Negru
|
EPDM
|
2.106 in
53.5 mm
|
||
| 1,9647 RON - 2,0348 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.819 in
20.8 mm
|
Natural
|
Silicon
|
1 in
25.4 mm