Meniu Caută

Cape 25.4 mm Caoutchouc silicone Naturel

Acest capac pentru temperaturi ridicate este realizat din silicon și, prin urmare, este foarte recomandat pentru aplicațiile de mascare cu temperaturi de până la +250˚C. Capacul se potrivește pe bolțuri, știfturi sau capete de tuburi, oferind o soluție excelentă de mascare.
Numărul piesei Essentra:

10348314

Numărul piesei producătorului:

1461828

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
250 - 1999 0,9244 RON
2000 - 3999 0,9042 RON
4000 + 0,8851 RON
Ambalaj standard: 250

Comandă în multiplu de 250

Preț total:

231,10 RON

250 x 0,9244 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
D 8.7 mm
IH 25.4 mm
Material complet Silicon
Culoare Natural
Cod Vamal 3926909790

Produsul 1461828 înlocuiește:

Cape 8.7 mm 25.4 mm Silicone Naturel
Numărul piesei Essentra: 10250419
Numărul piesei producătorului: 461699

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne