Meniu Caută

Cape 38.1 mm Caoutchouc silicone Naturel

Acest capac pentru temperaturi ridicate este realizat din silicon și, prin urmare, este foarte recomandat pentru aplicațiile de mascare cu temperaturi de până la +250˚C. Capacul se potrivește pe bolțuri, știfturi sau capete de tuburi, oferind o soluție excelentă de mascare.
Numărul piesei Essentra:

10348291

Numărul piesei producătorului:

1461826

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
250 - 1999 0,9172 RON
2000 - 3999 0,8982 RON
4000 + 0,878 RON
Ambalaj standard: 250

Comandă în multiplu de 250

Preț total:

229,30 RON

250 x 0,9172 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
D 5.7 mm
IH 38.1 mm
Thread Sizes (All) M6
Standard filet Metric
Material complet Silicon
Culoare Natural
Cod Vamal 3923509000

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne