Meniu Caută

Cape 25.4 mm Caoutchouc silicone Naturel

Acest capac pentru temperaturi ridicate este realizat din silicon și, prin urmare, este foarte recomandat pentru aplicațiile de mascare cu temperaturi de până la +250˚C. Capacul se potrivește pe bolțuri, știfturi sau capete de tuburi, oferind o soluție excelentă de mascare.
Numărul piesei Essentra:

10348192

Numărul piesei producătorului:

1461816

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1000 - 9999 0,5341 RON
10000 - 19999 0,5231 RON
20000 + 0,5121 RON
Ambalaj standard: 1000

Comandă în multiplu de 1000

Preț total:

534,10 RON

1000 x 0,5341 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
D 2.8 mm
IH 25.4 mm
Thread Sizes (All) M3
Standard filet Metric
Material complet Silicon
Culoare Natural
Cod Vamal 3923509000

Produsul 1461816 înlocuiește:

Cape 2.8 mm 25.4 mm Caoutchouc silicone Naturel
Numărul piesei Essentra: 10250211
Numărul piesei producătorului: 461678

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne