Meniu Caută

Cape 76.2 mm Caoutchouc silicone Naturel

Acest capac pentru temperaturi ridicate este realizat din silicon și, prin urmare, este foarte recomandat pentru aplicațiile de mascare cu temperaturi de până la +250˚C. Capacul se potrivește pe bolțuri, știfturi sau capete de tuburi, oferind o soluție excelentă de mascare.
Numărul piesei Essentra:

10348352

Numărul piesei producătorului:

1461832

249 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
100 + 2,8553 RON
Ambalaj standard: 100

Comandă în multiplu de 100

Preț total:

285,53 RON

100 x 2,8553 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
D 13.6 mm
IH 76.2 mm
Thread Sizes (All) M14
Standard filet Metric
Material complet Silicon
Culoare Natural
Cod Vamal 3923509000

Produsul 1461832 înlocuiește:

Cape 13.6 mm 76.2 mm Silicone Naturel
Numărul piesei Essentra: 10250518
Numărul piesei producătorului: 461710

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne