Meniu Caută

Mascarea capacelor drepte

În stoc

Capacele drepte de mascare sunt excelente pentru protejarea și mascarea pieselor prin diverse tehnici de mascare. Conceput pentru a proteja știfturile, știfturile, capetele tuburilor și alte aplicații care necesită găuri filetate sau nefiletate. Disponibil în silicon și EPDM.Soluție ideală pentru protejarea și mascarea pieselor supuse unei varietăți de procese de mascare.Pot fi folosite și ca bușon pentru mascarea orificiilor filetate sau drepte.Utilizate pentru protejarea bolțurilor, știfturilor și capetelor de tuburi. Material: Cauciuc siliconic, EPDM, Silicon Culoare: Natural, Negru, Galben, Roz, Verde, Albastru, Albastru deschis, Portocaliu, Verde deschis, Gri Cod Serie: SR1052, SR1095

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
255 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate IH Culoare Material D Cumpără
0,783 RON - 0,9486 RON Solicitați termenul de livrare aici
25.4 mm
Negru
EPDM
7.9 mm
1,392 RON - 1,6839 RON 43 În stoc
38.1 mm
Negru
EPDM
12.2 mm
1,5684 RON - 1,8741 RON Solicitați termenul de livrare aici
25.4 mm
Natural
Cauciuc siliconic
20.6 mm
2,5119 RON - 3,003 RON Solicitați termenul de livrare aici
38.1 mm
Natural
Silicon
24.6 mm
5,2484 RON - 6,3009 RON Solicitați termenul de livrare aici
76.2 mm
Natural
Silicon
27.5 mm
0,341 RON - 0,4153 RON 15345 În stoc
25.4 mm
Negru
EPDM
2.8 mm
0,4433 RON - 0,5374 RON Solicitați termenul de livrare aici
25.4 mm
Negru
EPDM
3.5 mm
1,6083 RON - 1,9273 RON Solicitați termenul de livrare aici
20.8 mm
Natural
Cauciuc siliconic
25.4 mm
3,3819 RON - 4,0415 RON Solicitați termenul de livrare aici
50.8 mm
Natural
Silicon
25.4 mm
5,8798 RON - 7,0026 RON 8 În stoc
50.8 mm
Natural
Silicon
44.5 mm
0,8349 RON - 1,0188 RON Solicitați termenul de livrare aici
25.4 mm
Negru
EPDM
8.7 mm
0,5038 RON - 0,6132 RON Solicitați termenul de livrare aici
12.7 mm
Negru
EPDM
7.1 mm
0,6806 RON - 0,8279 RON Solicitați termenul de livrare aici
25.4 mm
Negru
EPDM
6.4 mm
0,8714 RON - 1,0595 RON Solicitați termenul de livrare aici
38.1 mm
Negru
EPDM
6.4 mm
1,2644 RON - 1,5436 RON Solicitați termenul de livrare aici
38.1 mm
Negru
EPDM
5.7 mm
0,9977 RON - 1,2124 RON Solicitați termenul de livrare aici
25.4 mm
Negru
EPDM
11.1 mm
0,6244 RON - 0,7592 RON Solicitați termenul de livrare aici
25.4 mm
Verde
Silicon
5.9 mm
1,5015 RON - 1,8102 RON Solicitați termenul de livrare aici
25.4 mm
Albastru
Silicon
17.5 mm
3,1575 RON - 3,7749 RON Solicitați termenul de livrare aici
38.1 mm
Negru
Silicon
30.2 mm
0,7844 RON - 0,964 RON Solicitați termenul de livrare aici
12.7 mm
Natural
Silicon
6.4 mm
  • din 13
Cape 12.2 mm 38.1 mm EPDM Noir

10251164

Interval de preț
1,6839 RON - 1,392 RON

Niveluri de stoc
43 În stoc
Caracteristici
  • D
    12.2 mm
  • IH
    38.1 mm
  • Thread Sizes (All)
    1/2 in
  • Standard filet
    UNF
  • Material complet
    Cauciuc de etilen-propilen-dien-monomer
Cape 2.8 mm 25.4 mm EPDM Noir

10250778

Interval de preț
0,4153 RON - 0,341 RON

Niveluri de stoc
15345 În stoc
Caracteristici
  • D
    2.8 mm
  • IH
    25.4 mm
  • Thread Sizes (All)
    M3
  • Standard filet
    Metric
  • Material complet
    Cauciuc de etilen-propilen-dien-monomer
Cape 44.5 mm 50.8 mm Silicone Naturel

10250662

Interval de preț
7,0026 RON - 5,8798 RON

Niveluri de stoc
8 În stoc
Caracteristici
  • D
    44.5 mm
  • IH
    50.8 mm
  • Thread Sizes (All)
    1-3/4-5
  • Standard filet
    Filete UNF
  • Material complet
    Silicon