Meniu Caută

Cape 25.4 mm 20.8 mm Caoutchouc silicone Naturel

Acest capac pentru temperaturi ridicate este realizat din silicon și, prin urmare, este foarte recomandat pentru aplicațiile de mascare cu temperaturi de până la +250˚C. Capacul se potrivește pe bolțuri, știfturi sau capete de tuburi, oferind o soluție excelentă de mascare.
Numărul piesei Essentra:

10545737

Numărul piesei producătorului:

461730

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
100 - 1999 1,9273 RON
2000 + 1,6083 RON
Ambalaj standard: 100

Comandă în multiplu de 100

Preț total:

192,73 RON

100 x 1,9273 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
D 25.4 mm
IH 20.8 mm
Thread Sizes (All) 1 in
Standard filet UNF
Material complet Silicon
Culoare Natural
Temperatură maximă 250 °C
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne