Capacele drepte de mascare sunt excelente pentru protejarea și mascarea pieselor prin diverse tehnici de mascare. Conceput pentru a proteja știfturile, știfturile, capetele tuburilor și alte aplicații care necesită găuri filetate sau nefiletate. Disponibil în silicon și EPDM.Soluție ideală pentru protejarea și mascarea pieselor supuse unei varietăți de procese de mascare.Pot fi folosite și ca bușon pentru mascarea orificiilor filetate sau drepte.Utilizate pentru protejarea bolțurilor, știfturilor și capetelor de tuburi. Material: Cauciuc siliconic, EPDM, Silicon Culoare: Natural, Negru, Galben, Roz, Verde, Albastru, Albastru deschis, Portocaliu, Verde deschis, Gri Cod Serie: SR1052, SR1095
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | IH | Culoare | Material | D | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,4267 RON - 0,4267 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1 in
25.4 mm
|
Negru
|
EPDM
|
0.094 in
2.4 mm
|
||
| 2,3657 RON - 2,4023 RON | 900 În stoc |
1 in
25.4 mm
|
Negru
|
EPDM
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 1,0267 RON - 1,0474 RON | 500 În stoc |
1 in
25.4 mm
|
Negru
|
EPDM
|
0.11 in
2.8 mm
|
||
| 4,8901 RON - 4,9876 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.252 in
31.8 mm
|
Negru
|
EPDM
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 10,5362 RON - 10,7313 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.5 in
38.1 mm
|
Negru
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 1,1536 RON - 1,1804 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1 in
25.4 mm
|
Negru
|
EPDM
|
0.15 in
3.8 mm
|
||
| 1,1938 RON - 1,2134 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.5 in
12.7 mm
|
Negru
|
EPDM
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 1,0999 RON - 1,0999 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.5 in
12.7 mm
|
Negru
|
EPDM
|
0.138 in
3.5 mm
|
||
| 2,573 RON - 2,6706 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.5 in
38.1 mm
|
Natural
|
Silicon
|
0.937 in
23.8 mm
|
||
| 0,9121 RON - 0,9121 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1 in
25.4 mm
|
Galben
|
Silicon
|
0.295 in
7.5 mm
|
||
| 0,6006 RON - 0,6006 RON | 380 În stoc |
0.311 in
7.9 mm
|
Natural
|
Silicon
|
0.15 in
3.8 mm
|
||
| 0,7844 RON - 0,964 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.5 in
12.7 mm
|
Natural
|
Silicon
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 0,9683 RON - 1,1746 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.5 in
38.1 mm
|
Galben
|
Silicon
|
0.295 in
7.5 mm
|
||
| 2,4277 RON - 2,4277 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.925 in
48.9 mm
|
Verde deschis
|
Silicon
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| 3,1575 RON - 3,7749 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.5 in
38.1 mm
|
Negru
|
Silicon
|
1.189 in
30.2 mm
|
||
| 1,2489 RON - 1,5155 RON | 340 În stoc |
1 in
25.4 mm
|
Gri
|
Silicon
|
0.48 in
12.2 mm
|
||
| 1,0061 RON - 1,2166 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.5 in
38.1 mm
|
Galben
|
Silicon
|
0.311 in
7.9 mm
|
||
| 1,0061 RON - 1,0061 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.5 in
38.1 mm
|
Roz
|
Silicon
|
0.232 in
5.9 mm
|
||
| 0,8082 RON - 0,9837 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.5 in
38.1 mm
|
Roz
|
Silicon
|
0.224 in
5.7 mm
|
||
| 0,6454 RON - 0,7844 RON | 15000 În stoc |
1 in
25.4 mm
|
Roz
|
Silicon
|
0.224 in
5.7 mm
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina