Meniu Caută

Cape 17.5 mm 25.4 mm Silicone Bleu

Acest capac pentru temperaturi ridicate este realizat din silicon și, prin urmare, este foarte recomandat pentru aplicațiile de mascare cu temperaturi de până la +250˚C. Capacul se potrivește pe bolțuri, știfturi sau capete de tuburi, oferind o soluție excelentă de mascare.
Numărul piesei Essentra:

10192139

Numărul piesei producătorului:

1219728

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
100 - 1499 1,8102 RON
1500 + 1,5015 RON
Ambalaj standard: 100

Comandă în multiplu de 100

Preț total:

181,02 RON

100 x 1,8102 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
D 17.5 mm
IH 25.4 mm
Material complet Cauciuc de etilen-propilen-dien-monomer
Culoare Albastru
Temperatură maximă 250 °C
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne