Meniu Caută

Cape 6.4 mm 12.7 mm Silicone Naturel

Acest capac pentru temperaturi ridicate este realizat din silicon și, prin urmare, este foarte recomandat pentru aplicațiile de mascare cu temperaturi de până la +250˚C. Capacul se potrivește pe bolțuri, știfturi sau capete de tuburi, oferind o soluție excelentă de mascare.
Numărul piesei Essentra:

10192108

Numărul piesei producătorului:

1219725

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1000 - 11999 0,964 RON
12000 + 0,7844 RON
Ambalaj standard: 1000

Comandă în multiplu de 1000

Preț total:

964,00 RON

1000 x 0,964 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
D 6.4 mm
IH 12.7 mm
Material complet Cauciuc de etilen-propilen-dien-monomer
Culoare Natural
Temperatură maximă 250 °C
Cod Vamal 4016999790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne