Meniu Caută

Cape 6.4 mm 25.4 mm EPDM Noir

Acest capac este fabricat din EPDM negru și poate rezista la temperaturi de funcționare de până la 180 C pentru a proteja știfturile, bolțurile sau capetele tuburilor, oferind o soluție excelentă de mascare. Pot fi folosite și ca bușoane pentru mascarea orificiilor filetate și nefiletate.
Numărul piesei Essentra:

10250990

Numărul piesei producătorului:

461775

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
250 - 4999 0,8279 RON
5000 + 0,6806 RON
Ambalaj standard: 250

Comandă în multiplu de 250

Preț total:

206,98 RON

250 x 0,8279 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
D 6.4 mm
IH 25.4 mm
Material complet Cauciuc de etilen-propilen-dien-monomer
Culoare Negru
Temperatură maximă 180 °C
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne