Meniu Caută

Mascarea capacelor drepte

În stoc

Capacele drepte de mascare sunt excelente pentru protejarea și mascarea pieselor prin diverse tehnici de mascare. Conceput pentru a proteja știfturile, știfturile, capetele tuburilor și alte aplicații care necesită găuri filetate sau nefiletate. Disponibil în silicon și EPDM.Soluție ideală pentru protejarea și mascarea pieselor supuse unei varietăți de procese de mascare.Pot fi folosite și ca bușon pentru mascarea orificiilor filetate sau drepte.Utilizate pentru protejarea bolțurilor, știfturilor și capetelor de tuburi. Material: Cauciuc siliconic, EPDM, Silicon Culoare: Natural, Negru, Galben, Roz, Verde, Albastru, Albastru deschis, Portocaliu, Verde deschis, Gri Cod Serie: SR1052, SR1095

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
255 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate IH Culoare Material D Cumpără
1,7803 RON - 1,8169 RON 9271 În stoc
25.4 mm
Negru
EPDM
7.9 mm
2,3779 RON - 2,3779 RON Solicitați termenul de livrare aici
38.1 mm
Negru
EPDM
9.0 mm
2,5364 RON - 2,5974 RON Solicitați termenul de livrare aici
25.4 mm
Negru
EPDM
11.6 mm
7,7314 RON - 7,9387 RON Solicitați termenul de livrare aici
25.4 mm
Negru
EPDM
38.1 mm
4,5973 RON - 4,6949 RON 55 În stoc
38.1 mm
Negru
EPDM
15.2 mm
1,1865 RON - 1,2072 RON Solicitați termenul de livrare aici
38.1 mm
Negru
EPDM
4.4 mm
7,8656 RON - 8,0729 RON 11322 În stoc
38.1 mm
Negru
EPDM
31.8 mm
6,0729 RON - 6,1949 RON Solicitați termenul de livrare aici
38.1 mm
Negru
EPDM
20.6 mm
6,4388 RON - 6,5729 RON Solicitați termenul de livrare aici
38.1 mm
Negru
EPDM
22.2 mm
13,2068 RON - 13,8043 RON Solicitați termenul de livrare aici
50.8 mm
Negru
EPDM
44.5 mm
1,9755 RON - 2,0121 RON Solicitați termenul de livrare aici
12.7 mm
Negru
EPDM
9.5 mm
1,5975 RON - 1,5975 RON Solicitați termenul de livrare aici
12.7 mm
Negru
EPDM
7.1 mm
0,5561 RON - 1,3964 RON Solicitați termenul de livrare aici
25.4 mm
Negru
EPDM
2.5 mm
2,1097 RON - 2,1584 RON 2000 În stoc
25.4 mm
Negru
EPDM
10.3 mm
1,8901 RON - 1,9267 RON Solicitați termenul de livrare aici
38.1 mm
Negru
EPDM
7.5 mm
2,0242 RON - 2,0731 RON Solicitați termenul de livrare aici
38.1 mm
Negru
EPDM
6.4 mm
0,867 RON - 0,8865 RON Solicitați termenul de livrare aici
25.4 mm
Negru
EPDM
3.2 mm
1,1536 RON - 1,1999 RON Solicitați termenul de livrare aici
25.4 mm
Negru
EPDM
3.5 mm
1,2438 RON - 1,2682 RON Solicitați termenul de livrare aici
25.4 mm
Negru
EPDM
5.5 mm
1,0865 RON - 1,0865 RON Solicitați termenul de livrare aici
12.7 mm
Negru
EPDM
4.4 mm
  • din 13
Cape 38.1 mm EPDM Noir

10348697

Interval de preț
1,8169 RON - 1,7803 RON

Niveluri de stoc
9271 În stoc
Caracteristici
  • D
    7.9 mm
  • IH
    25.4 mm
  • Thread Sizes (All)
    M8
  • Standard filet
    Metric
  • Material complet
    Cauciuc de etilen-propilen-dien-monomer
Cape 38.1 mm EPDM Noir

10348871

Interval de preț
4,6949 RON - 4,5973 RON

Niveluri de stoc
55 În stoc
Caracteristici
  • D
    15.2 mm
  • IH
    38.1 mm
  • Material complet
    Cauciuc de etilen-propilen-dien-monomer
  • Culoare
    Negru
  • Temperatură maximă
    316 °C
Cape 38.1 mm EPDM Noir

10348994

Interval de preț
8,0729 RON - 7,8656 RON

Niveluri de stoc
11322 În stoc
Caracteristici
  • D
    31.8 mm
  • IH
    38.1 mm
  • Thread Sizes (All)
    1 1/4 in UNF; 1 in BSP; M33
  • Standard filet
    UNF
  • Standard filet
    Metric
Cape 38.1 mm EPDM Noir

10348772

Interval de preț
2,1584 RON - 2,1097 RON

Niveluri de stoc
2000 În stoc
Caracteristici
  • D
    10.3 mm
  • IH
    25.4 mm
  • Material complet
    Cauciuc de etilen-propilen-dien-monomer
  • Culoare
    Negru
  • Temperatură maximă
    316 °C