Ponúkame široký výber štandardných otvorených priechodiek v rôznych materiáloch. Zaklapávacia konštrukcia umožňuje rýchlu a jednoduchú montáž. Čierny PVC pomáha chrániť vodiče a káble prechádzajúce cez panely. Čierna termoplastická guma je odolná voči väčšine olejov a tukov a odoláva teplotám od -40 C do +135 C. TPE/TPV je zelenšia alternatíva k PVC, ktorý je vhodný do drsného prostredia so širším rozsahom prevádzkových teplôt. Je to veľmi stabilný materiál s dlhou životnosťou. EPDM je tepelne odolný materiál na použitie v prostrediach s extrémnymi teplotami, od -40 C do +125 C. Pozrite si aj náš sortiment záslepiek, dištančných stĺpikov s vnútorným/vonkajším závitom a plochých podložiek.
Cod Serie: SR1700
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | Diametru total | Culoare | Material | Diametru orificiu | Diametru interior | Grosime panou | Înălțime totală | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,238 RON - 8,8999 RON | 12200 În stoc |
1.791 in
45.5 mm
|
Negru
|
TPR
|
1.457 in
37.0 mm
|
1.228 in
31.2 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 1,0679 RON - 1,3569 RON | 11888 În stoc |
0.945 in
24.0 mm
|
Negru
|
TPE/TPV – PIR
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
||
| 0,8742 RON - 1,689 RON | 10765 În stoc |
0.866 in
22.0 mm
|
Negru
|
TPE/TPV – PIR
|
0.689 in
17.5 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 1,1928 RON - 2,3044 RON | 7200 În stoc |
1.063 in
27.0 mm
|
Negru
|
TPE/TPV – PIR
|
0.807 in
20.5 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 1,2714 RON - 2,4762 RON | 1875 În stoc |
1.004 in
25.5 mm
|
Negru
|
TPE/TPV – PIR
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 2,3997 RON - 4,6234 RON | 5216 În stoc |
1.496 in
38.0 mm
|
Negru
|
TPR
|
1.22 in
31.0 mm
|
0.98 in
24.9 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.307 in
7.8 mm
|
||
| 1,1142 RON - 3,3208 RON | 24000 În stoc |
0.906 in
23.0 mm
|
Negru
|
PVC
|
0.531 in
13.5 mm
|
0.378 in
9.6 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.346 in
8.8 mm
|
||
| 1,7541 RON - 3,6837 RON | 21500 În stoc |
1.181 in
30.0 mm
|
Negru
|
TPE/TPV – PIR
|
1.004 in
25.5 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 4,9677 RON - 4,9677 RON | 12350 În stoc |
2.362 in
60.0 mm
|
Negru
|
TPE/TPV – PIR
|
1.969 in
50.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 4,238 RON - 8,8999 RON | 23143 În stoc |
1.811 in
46.0 mm
|
Negru
|
TPE/TPV – PIR
|
1.496 in
38.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
| 5,7535 RON - 18,7512 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.378 in
35.0 mm
|
Negru
|
PVC
|
1.22 in
31.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 1,4594 RON - 1,8242 RON | 16000 În stoc |
0.433 in
11.0 mm
|
Negru
|
TPE
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,7451 RON - 1,4457 RON | 5000 În stoc |
0.669 in
17.0 mm
|
Negru
|
TPE/TPV – PIR
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.346 in
8.8 mm
|
||
| 0,7451 RON - 0,906 RON | 20200 În stoc |
0.669 in
17.0 mm
|
Negru
|
TPE/TPV – PIR
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
| 0,8644 RON - 2,1185 RON | 20460 În stoc |
0.563 in
14.3 mm
|
Negru
|
PVC
|
0.406 in
10.3 mm
|
0.283 in
7.2 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
| 1,6559 RON - 4,4659 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.433 in
11.0 mm
|
Negru
|
PVC
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,5009 RON - 0,6988 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.709 in
18.0 mm
|
Negru
|
PVC
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 0,1782 RON - 0,2132 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.315 in
8.0 mm
|
Negru
|
PVC
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 0,1697 RON - 0,202 RON | 4000 În stoc |
0.315 in
8.0 mm
|
Negru
|
PVC
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
| 0,1726 RON - 0,2049 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.315 in
8.0 mm
|
Negru
|
PVC
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina