Meniu Caută

Garnitură pentru cabluri 12.5 mm 17.5 mm 22.0 mm 1.6 mm

Manșoanele standard sunt disponibile în mai multe variante, realizate din diverse materiale. Fixarea în orificiu prin apăsare permite montarea rapidă și ușoară. PVC negru - protejează cablurile și firele care trec prin panouri. Cauciuc termoplastic negru - rezistă la acțiunea uleiurilor și lubrifianților. Rezistă la temperaturi între -40 °C și +135 °C. TPE/TPV - reprezintă o alternativă mai ecologică față de PVC. Sunt potrivite pentru medii agresive, putând fi utilizate într-un interval mai larg de temperaturi. Material foarte stabil care oferă o durată de utilizare îndelungată. EPDM - material rezistent la căldură pentru utilizare în medii cu temperatură extremă, de la -40 °C până la 125 °C.
Numărul piesei Essentra:

10089767

Numărul piesei producătorului:

15090

10765 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
400 - 3999 1,689 RON
4000 + 0,8742 RON
Ambalaj standard: 4000

Comandă în multiplu de 400

Preț total:

675,60 RON

400 x 1,689 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Înălțime totală 6.4 mm
Diametru total 22.0 mm
Diametru interior 12.5 mm
Diametru orificiu 17.5 mm
Grosime panou 1.6 mm
Interval de temperatură de funcționare -40 - 135 °C
Culoare Negru
Material TPE/TPV - PIR
Recycled Content Percentage % 100%
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne