Meniu Caută

Manșoane standard deschise

În stoc

Ponúkame široký výber štandardných otvorených priechodiek v rôznych materiáloch. Zaklapávacia konštrukcia umožňuje rýchlu a jednoduchú montáž. Čierny PVC pomáha chrániť vodiče a káble prechádzajúce cez panely. Čierna termoplastická guma je odolná voči väčšine olejov a tukov a odoláva teplotám od -40 C do +135 C. TPE/TPV je zelenšia alternatíva k PVC, ktorý je vhodný do drsného prostredia so širším rozsahom prevádzkových teplôt. Je to veľmi stabilný materiál s dlhou životnosťou. EPDM je tepelne odolný materiál na použitie v prostrediach s extrémnymi teplotami, od -40 C do +125 C. Pozrite si aj náš sortiment záslepiek, dištančných stĺpikov s vnútorným/vonkajším závitom a plochých podložiek.

Cod Serie: SR1700

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
264 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Diametru total Culoare Material Diametru orificiu Diametru interior Grosime panou Înălțime totală Cumpără
2,2593 RON - 2,2593 RON Solicitați termenul de livrare aici
30.2 mm
Negru
TPE
25.1 mm
21.8 mm
1.6 mm
8.0 mm
4,9537 RON - 4,9537 RON Solicitați termenul de livrare aici
16.0 mm
Negru
TPE/TPV
11.0 mm
8.0 mm
2.0 mm
7.0 mm
0,4931 RON - 0,5414 RON Solicitați termenul de livrare aici
9.5 mm
Negru
TPE
6.4 mm
4.0 mm
1.6 mm
6.3 mm
0,5433 RON - 0,9204 RON 1000 În stoc
14.3 mm
Negru
TPE
10.9 mm
8.0 mm
1.6 mm
4.8 mm
0,7619 RON - 0,7619 RON 12500 În stoc
22.2 mm
Negru
TPE
17.1 mm
14.2 mm
1.6 mm
4.8 mm
0,9958 RON - 1,0395 RON 29000 În stoc
10.9 mm
Negru
TPE/TPV
7.7 mm
4.8 mm
0.8 mm
4.8 mm
0,4256 RON - 0,456 RON 4000 În stoc
11.0 mm
Negru
TPE
8.0 mm
5.5 mm
1.6 mm
5.5 mm
1,2952 RON - 1,5998 RON 19000 În stoc
16.0 mm
Negru
TPE
11.0 mm
8.0 mm
2.0 mm
7.0 mm
0,4591 RON - 0,6428 RON 341 În stoc
8.0 mm
Negru
TPE
4.8 mm
3.2 mm
1.6 mm
6.4 mm
0,3522 RON - 0,4182 RON Solicitați termenul de livrare aici
10.9 mm
Negru
TPE
7.7 mm
4.8 mm
0.8 mm
4.8 mm
0,3985 RON - 0,4898 RON Solicitați termenul de livrare aici
14.2 mm
Negru
TPE
9.5 mm
6.4 mm
2.4 mm
7.0 mm
0,4715 RON - 0,5767 RON Solicitați termenul de livrare aici
17.0 mm
Negru
TPE
12.5 mm
9.5 mm
1.6 mm
7.0 mm
2,1751 RON - 4,2225 RON Solicitați termenul de livrare aici
46.0 mm
Negru
PVC
38.0 mm
32.0 mm
3.0 mm
11.0 mm
0,2975 RON - 0,5782 RON 84000 În stoc
14.2 mm
Negru
PVC
9.5 mm
6.4 mm
1.6 mm
6.4 mm
1,134 RON - 1,1776 RON 2000 În stoc
17.0 mm
Negru
TPE/TPV
12.5 mm
9.5 mm
1.6 mm
7.0 mm
0,5512 RON - 0,9187 RON Solicitați termenul de livrare aici
16.0 mm
Negru
PVC
12.5 mm
8.0 mm
3.0 mm
8.0 mm
1,0976 RON - 1,1412 RON 4000 În stoc
10.9 mm
Negru
TPE/TPV
8.0 mm
5.5 mm
1.6 mm
5.5 mm
0,5262 RON - 0,5262 RON Solicitați termenul de livrare aici
14.3 mm
Negru
TPE
10.9 mm
8.0 mm
1.6 mm
4.8 mm
1,3149 RON - 1,5998 RON Solicitați termenul de livrare aici
24.0 mm
Negru
TPE
19.0 mm
12.7 mm
2.4 mm
7.1 mm
0,3678 RON - 0,3911 RON 8000 În stoc
9.5 mm
Negru
TPE/TPV
6.4 mm
4.0 mm
1.6 mm
6.3 mm
  • din 14
Garnitură pentru cabluri 8.0 mm 10.9 mm 14.3 mm 1.6 mm

10155745

Interval de preț
0,9204 RON - 0,5433 RON

Niveluri de stoc
1000 În stoc
Caracteristici
  • Înălțime totală
    4.8 mm
  • Diametru total
    14.3 mm
  • Diametru interior
    8.0 mm
  • Diametru orificiu
    10.9 mm
  • Grosime panou
    1.6 mm
Garnitură pentru cabluri 14.2 mm 17.1 mm 22.2 mm 1.6 mm

10155769

Interval de preț
0,7619 RON - 0,7619 RON

Niveluri de stoc
12500 În stoc
Caracteristici
  • Înălțime totală
    4.8 mm
  • Diametru total
    22.2 mm
  • Diametru interior
    14.2 mm
  • Diametru orificiu
    17.1 mm
  • Grosime panou
    1.6 mm
Garnitură pentru cabluri 4.8 mm 7.7 mm 10.9 mm 0.8 mm

10009925

Interval de preț
1,0395 RON - 0,9958 RON

Niveluri de stoc
29000 În stoc
Caracteristici
  • Înălțime totală
    4.8 mm
  • Diametru total
    10.9 mm
  • Diametru interior
    4.8 mm
  • Diametru orificiu
    7.7 mm
  • Grosime panou
    0.8 mm
Garnitură pentru cabluri 5.5 mm 8.0 mm 11.0 mm 1.6 mm

10009901

Interval de preț
0,456 RON - 0,4256 RON

Niveluri de stoc
4000 În stoc
Caracteristici
  • Înălțime totală
    5.5 mm
  • Diametru total
    11.0 mm
  • Diametru interior
    5.5 mm
  • Diametru orificiu
    8.0 mm
  • Grosime panou
    1.6 mm
Garnitură pentru cabluri 8.0 mm 11.0 mm 16.0 mm 2.0 mm

10009819

Interval de preț
1,5998 RON - 1,2952 RON

Niveluri de stoc
19000 În stoc
Caracteristici
  • Înălțime totală
    7.0 mm
  • Diametru total
    16.0 mm
  • Diametru interior
    8.0 mm
  • Diametru orificiu
    11.0 mm
  • Grosime panou
    2.0 mm
Garnitură pentru cabluri 3.2 mm 4.8 mm 8.0 mm 1.6 mm

10009857

Interval de preț
0,6428 RON - 0,4591 RON

Niveluri de stoc
341 În stoc
Caracteristici
  • Înălțime totală
    6.4 mm
  • Diametru total
    8.0 mm
  • Diametru interior
    3.2 mm
  • Diametru orificiu
    4.8 mm
  • Grosime panou
    1.6 mm
Garnitură pentru cabluri 6.4 mm 9.5 mm 14.2 mm 1.6 mm

10072592

Interval de preț
0,5782 RON - 0,2975 RON

Niveluri de stoc
84000 În stoc
Caracteristici
  • Înălțime totală
    6.4 mm
  • Diametru total
    14.2 mm
  • Diametru interior
    6.4 mm
  • Diametru orificiu
    9.5 mm
  • Grosime panou
    1.6 mm
Garnitură pentru cabluri 9.5 mm 12.5 mm 17.0 mm 1.6 mm

10009956

Interval de preț
1,1776 RON - 1,134 RON

Niveluri de stoc
2000 În stoc
Caracteristici
  • Înălțime totală
    7.0 mm
  • Diametru total
    17.0 mm
  • Diametru interior
    9.5 mm
  • Diametru orificiu
    12.5 mm
  • Grosime panou
    1.6 mm
Garnitură pentru cabluri 5.5 mm 8.0 mm 10.9 mm 1.6 mm

10009918

Interval de preț
1,1412 RON - 1,0976 RON

Niveluri de stoc
4000 În stoc
Caracteristici
  • Înălțime totală
    5.5 mm
  • Diametru total
    10.9 mm
  • Diametru interior
    5.5 mm
  • Diametru orificiu
    8.0 mm
  • Grosime panou
    1.6 mm
Garnitură pentru cabluri 4.0 mm 6.4 mm 9.5 mm 1.6 mm

10009871

Interval de preț
0,3911 RON - 0,3678 RON

Niveluri de stoc
8000 În stoc
Caracteristici
  • Înălțime totală
    6.3 mm
  • Diametru total
    9.5 mm
  • Diametru interior
    4.0 mm
  • Diametru orificiu
    6.4 mm
  • Grosime panou
    1.6 mm