10325292
042050269907
| Cantitate | Preț unitar |
|---|---|
| 50 - 499 | 4,4659 RON |
| 500 - 999 | 2,0628 RON |
| 1000 + | 1,6559 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Înălțime totală | 8.0 mm |
|---|---|
| Înălțime totală | 0.315 in |
| Diametru total | 11.0 mm |
| Diametru total | 0.433 in |
| Diametru interior | 0.197 in |
| Diametru interior | 5.0 mm |
| Diametru orificiu | 8.0 mm |
| Diametru orificiu | 0.315 in |
| Grosime panou | 0.118 in |
| Grosime panou | 3.0 mm |
| Tip | Hole Grommet |
| Culoare | Negru |
| Material | PVC |
| Cod Vamal | 3926909790 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina