Meniu Caută

Garnitură pentru cabluri 25.0 mm 31.0 mm 35.0 mm 3.0 mm

Oferă protecție împotriva abraziunii pentru firele care trec prin panouri metalice cu margini ascuțite.
Numărul piesei Essentra:

10325438

Numărul piesei producătorului:

042250069907

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
10 - 99 18,7512 RON
100 - 499 8,7708 RON
500 - 999 6,5956 RON
1000 + 5,7535 RON
Ambalaj standard: 100

Comandă în multiplu de 100

Preț total:

187,51 RON

10 x 18,7512 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Înălțime totală 10.0 mm
Diametru total 35.0 mm
Diametru interior 25.0 mm
Diametru orificiu 31.0 mm
Grosime panou 3.0 mm
Tip Hole Grommet
Culoare Negru
Material PVC
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne