10089804
15098
| Cantitate | Preț unitar |
|---|---|
| 400 - 3999 | 2,3044 RON |
| 4000 + | 1,1928 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Înălțime totală | 8.0 mm |
|---|---|
| Înălțime totală | 0.315 in |
| Diametru total | 27.0 mm |
| Diametru total | 1.063 in |
| Diametru interior | 16.0 mm |
| Diametru interior | 0.63 in |
| Diametru orificiu | 20.5 mm |
| Diametru orificiu | 0.807 in |
| Grosime panou | 1.2 mm |
| Grosime panou | 0.047 in |
| Interval de temperatură de funcționare | -40 - 275 °F |
| Interval de temperatură de funcționare | -40 - 135 °C |
| Culoare | Negru |
| Material | TPE/TPV - PIR |
| Recycled Content Percentage % | 100% |
| Cod Vamal | 3926909790 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina