Meniu Caută

Garnitură pentru cabluri 8.0 mm 14.0 mm 18.0 mm 1.0 mm

This Standard Grommet protects cables from sharp metal-edged holes in panels and enclosures. Its snap-in design allows for quick and easy installation. It is suited for applications where space is limited and flexibility is needed. It tolerates temperatures of up to 80°C. Black and made from PVC.
Numărul piesei Essentra:

10325339

Numărul piesei producătorului:

042080069907

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
500 - 999 0,6988 RON
1000 + 0,5009 RON
Ambalaj standard: 500

Comandă în multiplu de 500

Preț total:

349,40 RON

500 x 0,6988 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Înălțime totală 6.0 mm
Diametru total 18.0 mm
Diametru interior 8.0 mm
Diametru orificiu 14.0 mm
Grosime panou 1.0 mm
Tip Hole Grommet
Culoare Negru
Material PVC
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne