10089729
15084
| Cantitate | Preț unitar |
|---|---|
| 1000 - 9999 | 0,906 RON |
| 10000 + | 0,7451 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Înălțime totală | 7.0 mm |
|---|---|
| Înălțime totală | 0.276 in |
| Diametru total | 17.0 mm |
| Diametru total | 0.669 in |
| Diametru interior | 9.5 mm |
| Diametru interior | 0.374 in |
| Diametru orificiu | 0.492 in |
| Diametru orificiu | 12.5 mm |
| Grosime panou | 1.6 mm |
| Grosime panou | 0.063 in |
| Interval de temperatură de funcționare | -40 - 275 °F |
| Interval de temperatură de funcționare | -40 - 135 °C |
| Culoare | Negru |
| Material | TPE/TPV - PIR |
| Recycled Content Percentage % | 100% |
| Cod Vamal | 3926909790 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina