Izolačné puzdrá koncoviek chránia prípojné body na konci káblov, aby sa zabránilo skratom. Vyrobené z nevodivého plastu.
Cod Serie: SR2807
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | Lungime totală | Model | Interval diametru cablu compatibil | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,3875 RON - 0,3875 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.315 in
33.4 mm
|
Standard
|
|
||
| 0,2505 RON - 0,2505 RON | 20000 În stoc |
1.024 in
26.0 mm
|
Standard
|
|
||
| 1,1856 RON - 1,1856 RON | 1000 În stoc |
0.512 in
13.0 mm
|
|
0.059 - 0.091 in
1.5 - 2.3 mm
|
||
| 0,5859 RON - 0,5859 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.949 in
24.1 mm
|
|
0.071 - 0.126 in
1.8 - 3.2 mm
|
||
| 0,2396 RON - 0,6395 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.484 in
12.3 mm
|
Standard
|
|
||
| 0,2792 RON - 0,7233 RON | 550 În stoc |
1.063 in
27.0 mm
|
Standard
|
|
||
| 0,1875 RON - 0,4957 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.768 in
19.5 mm
|
Standard
|
|
||
| 0,5859 RON - 0,5859 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.969 in
24.6 mm
|
|
0.091 - 0.142 in
2.3 - 3.6 mm
|
||
| 0,2971 RON - 0,7904 RON | 25248 În stoc |
0.728 in
18.5 mm
|
Post Fit
|
|
||
| 0,2861 RON - 0,7611 RON | 4000 În stoc |
0.591 in
15.0 mm
|
Post Fit
|
|
||
| 0,1903 RON - 0,5069 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1 in
25.4 mm
|
Standard
|
|
||
| 1,354 RON - 1,354 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.906 in
23.0 mm
|
|
0.071 - 0.142 in
1.8 - 3.6 mm
|
||
| 1,354 RON - 1,354 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.906 in
23.0 mm
|
|
0.059 - 0.091 in
1.5 - 2.3 mm
|
||
| 0,5859 RON - 0,5859 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.969 in
24.6 mm
|
|
0.114 - 0.189 in
2.9 - 4.8 mm
|
||
| 0,2711 RON - 0,7206 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.669 in
17.0 mm
|
Standard
|
|
||
| 0,3353 RON - 0,8937 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.295 in
32.9 mm
|
Standard
|
|
||
| 0,2519 RON - 0,6731 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.63 in
16.0 mm
|
Standard
|
|
||
| 0,2711 RON - 0,7206 RON | 17465 În stoc |
1.039 in
26.4 mm
|
Standard
|
|
||
| 0,9543 RON - 0,9543 RON | 2200 În stoc |
|
|
|
||
| 1,5608 RON - 1,5608 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |