Meniu Caută

Izolator papuc electric 8.3 mm 16.0 mm PVC moale Transparent

This terminal sleeve is used to insulate and protect wiring terminals, this type of sleeve is made for right-angled terminals and must be inserted before the terminal is attached to the wire.
Numărul piesei Essentra:

10071564

Numărul piesei producătorului:

10622

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
2000 - 19999 0,6899 RON
20000 + 0,2582 RON
Ambalaj standard: 20000

Comandă în multiplu de 2000

Preț total:

1 379,80 RON

2000 x 0,6899 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Culoare Transparent
Material complet Clorură de polivinil moale
Orientare În unghi drept
Model Protecţii pentru margini
Lungime bază 8.3 mm
Lungime totală 16.0 mm
Lungime coadă 14.4 mm
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne