10222331
238032
| Cantitate | Preț unitar |
|---|---|
| 1000 + | 0,6006 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Culoare | Albastru transparent |
|---|---|
| Material complet | Clorură de polivinil moale |
| Orientare | Drept |
| Lungime bază | 5.0 mm |
| Lungime bază | 0.197 in |
| Interval diametru cablu compatibil | 0.071 - 0.126 in |
| Interval diametru cablu compatibil | 1.8 - 3.2 mm |
| Lungime totală | 24.1 mm |
| Lungime totală | 0.949 in |
| Diametru manșon | 4.8 mm |
| Diametru manșon | 0.189 in |
| Grosime perete | 0.039 in |
| Grosime perete | 1.0 mm |
| Standard de inflamabilitate a materialului | UL94 V-0 |
| Cod Vamal | 3926909790 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina