Meniu Caută

Izolator papuc electric PVC moale

Acest manșon de borne este utilizat pentru izolarea și protejarea terminalelor de cablare; acest tip de manșon este realizat pentru terminale dreptunghiulare și trebuie introdus înainte ca terminalul să fie atașat la fir.
Numărul piesei Essentra:

10070048

Numărul piesei producătorului:

10262

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
2000 - 19999 0,6555 RON
20000 + 0,2455 RON
Ambalaj standard: 20000

Comandă în multiplu de 2000

Preț total:

1 311,00 RON

2000 x 0,6555 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Culoare Transparent
Material complet Clorură de polivinil moale
Orientare În unghi drept
Model Protecţii pentru margini
Lungime bază 12.3 mm
Lungime totală 12.3 mm
Lungime coadă 6.2 mm
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne