Meniu Caută

Izolator papuc electric 23.0 mm Albastru transparent PVC moale

Izolator terminal cu montare rapidă. Ideal dacă este preinstalat pe fire și împins peste terminal pentru a oferi protecție.
Numărul piesei Essentra:

10222324

Numărul piesei producătorului:

235835

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1000 + 1,3879 RON
Ambalaj standard: 1000

Comandă în multiplu de 1000

Preț total:

1 387,90 RON

1000 x 1,3879 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Culoare Albastru transparent
Material complet Clorură de polivinil moale
Orientare Drept
Lungime bază 5.0 mm
Interval diametru cablu compatibil 1.8 - 3.6 mm
Lungime totală 23.0 mm
Diametru manșon 4.5 mm
Grosime perete 0.8 mm
Standard de inflamabilitate a materialului UL94 V-0
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne