Meniu Caută

Izolator papuc electric 7.4 mm 27.0 mm PVC moale Transparent

Acest manșon de borne este utilizat pentru izolarea și protejarea terminalelor de cablare; acest tip de manșon este realizat pentru terminale drepte și trebuie introdus înainte ca terminalul să fie atașat la fir.
Numărul piesei Essentra:

10071595

Numărul piesei producătorului:

10626

20550 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1000 - 9999 0,7414 RON
10000 + 0,2862 RON
Ambalaj standard: 10000

Comandă în multiplu de 1000

Preț total:

741,40 RON

1000 x 0,7414 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Culoare Transparent
Material complet Clorură de polivinil moale
Orientare Drept
Model Protecţii pentru margini
Lungime bază 7.4 mm
Înălțime internă 7.6 mm
Lățime interioară 2.3 mm
Lungime totală 27.0 mm
Lungime coadă 27.0 mm
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne