10222195
224225
| Cantitate | Preț unitar |
|---|---|
| 1000 + | 1,2152 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Culoare | Albastru transparent |
|---|---|
| Material complet | Clorură de polivinil moale |
| Orientare | Drept |
| Lungime bază | 6.1 mm |
| Lungime bază | 0.24 in |
| Interval diametru cablu compatibil | 1.5 - 2.3 mm |
| Interval diametru cablu compatibil | 0.059 - 0.091 in |
| Lungime totală | 0.512 in |
| Lungime totală | 13.0 mm |
| Diametru manșon | 4.1 mm |
| Diametru manșon | 0.160 in |
| Grosime perete | 1.0 mm |
| Grosime perete | 0.039 in |
| Standard de inflamabilitate a materialului | UL94 V-0 |
| Cod Vamal | 3926909790 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina