Meniu Caută

Mânere cu prindere canelată - cu inserţie filetată

În stoc

Rukou doťahovateľné matice majú vrúbkovaný povrch na vonkajších hranách rukoväte, ktorý vytvára pevné, pohodlné uchopenie. Tieto odolné otočné gombíky sa dajú namontovať na zariadenia so skrutkou a sú odolné voči olejom, palivám a mazivám.

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
35 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Diametrul mânerului sferic Dimensiune filet Material filet Tip montare Lungimea filetului Material mâner sferic Cumpără
13,0886 RON - 13,1434 RON 30 În stoc
32.0 mm
M8
Alamă
Female
8.0 mm
PA
88,6629 RON - 90,0047 RON Solicitați termenul de livrare aici
100.0 mm
M16
Alamă
Threaded Through Hole
37.0 mm
PA
39,3206 RON - 39,964 RON Solicitați termenul de livrare aici
63.0 mm
M8
Alamă
Orificiu filetat
25.0 mm
PA
7,8997 RON - 19,1318 RON Solicitați termenul de livrare aici
15.0 mm
M4
Oțel
Female
25.0 mm
PA
1,2417 RON - 1,725 RON 2250 În stoc
12.5 mm
M5
PA
Female
12.0 mm
PA
9,6658 RON - 18,4143 RON Solicitați termenul de livrare aici
40.0 mm
M8
Alamă
Threaded Stud
12.0 mm
PA
49,2465 RON - 49,9722 RON Solicitați termenul de livrare aici
80.0 mm
M12
Alamă
Orificiu filetat
30.0 mm
PA
1,1459 RON - 1,5881 RON 5500 În stoc
10.5 mm
M4
PA
Female
11.0 mm
PA
1,7798 RON - 4,2871 RON Solicitați termenul de livrare aici
22.0 mm
M6
Alamă
Female
16.0 mm
PA
5,9692 RON - 17,456 RON Solicitați termenul de livrare aici
28.0 mm
M8
Oțel
Female
50.0 mm
PA
1,7798 RON - 4,2871 RON Solicitați termenul de livrare aici
22.0 mm
M8
Alamă
Female
16.0 mm
PA
14,6631 RON - 22,9872 RON Solicitați termenul de livrare aici
50.0 mm
M10
Alamă
Threaded Stud
12.0 mm
PA
57,8718 RON - 78,9286 RON Solicitați termenul de livrare aici
63.0 mm
M10
Alamă
Threaded Through Hole
25.0 mm
PA
38,0062 RON - 38,5675 RON Solicitați termenul de livrare aici
63.0 mm
M8
Alamă
Threaded Stud
25.0 mm
PA
40,8813 RON - 41,4975 RON Solicitați termenul de livrare aici
63.0 mm
M10
Alamă
Orificiu filetat
25.0 mm
PA
9,57 RON - 9,7069 RON Solicitați termenul de livrare aici
16.0 mm
M4
Alamă
Female
5.0 mm
PA
0,9543 RON - 1,3252 RON 1750 În stoc
7.0 mm
M2.5
PA
Female
9.0 mm
PA
1,3553 RON - 1,8756 RON 249 În stoc
14.5 mm
M6
PA
Female
13.0 mm
PA
38,6086 RON - 38,6086 RON 7 În stoc
44.0 mm
M6
Alamă
Threaded Hole
12.0 mm
PP
14,9368 RON - 15,0053 RON Solicitați termenul de livrare aici
32.0 mm
M8
Alamă
Ax cu şurub de reglaj
16.0 mm
PA
  • din 2
Mâner rotund striat 32.0 mm Inserție M8 8.0 mm PA Negru

10364307

Interval de preț
13,1434 RON - 13,0886 RON

Niveluri de stoc
30 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M8
  • Lungimea filetului
    8.0 mm
  • Diametru bază
    17.0 mm
  • Diametrul mânerului sferic
    32.0 mm
  • Culoare
    Negru
Mâner de prindere 12.5 mm M5 PA Negru

10065945

Interval de preț
1,725 RON - 1,2417 RON

Niveluri de stoc
2250 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M5
  • Lungimea filetului
    12.0 mm
  • Diametrul mânerului sferic
    12.5 mm
  • Culoare
    Negru
  • Finalizare
    Lucios
Mâner de prindere 10.5 mm M4 PA Negru

10065938

Interval de preț
1,5881 RON - 1,1459 RON

Niveluri de stoc
5500 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M4
  • Lungimea filetului
    11.0 mm
  • Diametrul mânerului sferic
    10.5 mm
  • Culoare
    Negru
  • Finalizare
    Lucios
Mâner de prindere 7.0 mm M2.5 PA Negru

10065914

Interval de preț
1,3252 RON - 0,9543 RON

Niveluri de stoc
1750 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M2.5
  • Lungimea filetului
    9.0 mm
  • Diametrul mânerului sferic
    7.0 mm
  • Culoare
    Negru
  • Finalizare
    Lucios
Mâner de prindere 14.5 mm M6 PA Negru

10065952

Interval de preț
1,8756 RON - 1,3553 RON

Niveluri de stoc
249 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M6
  • Lungimea filetului
    13.0 mm
  • Diametrul mânerului sferic
    14.5 mm
  • Culoare
    Negru
  • Finalizare
    Lucios
Mâner de prindere 44.0 mm M6 PP Negru

10188903

Interval de preț
38,6086 RON - 38,6086 RON

Niveluri de stoc
7 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M6
  • Lungimea filetului
    12.0 mm
  • Diametru bază
    17.0 mm
  • Diametrul mânerului sferic
    44.0 mm
  • Culoare
    Negru