Meniu Caută

Mâner de prindere 7.0 mm M2.5 PA Negru

Numărul piesei Essentra:

10065914

Numărul piesei producătorului:

084002559901

1750 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
250 - 499 1,3584 RON
500 - 999 1,2686 RON
1000 + 0,9781 RON
Ambalaj standard: 10

Comandă în multiplu de 250

Preț total:

339,60 RON

250 x 1,3584 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Dimensiune filet M2.5
Lungimea filetului 9.0 mm
Diametrul mânerului sferic 7.0 mm
Culoare Negru
Finalizare Lucios
Material mâner sferic PA
Cod Vamal 3926300090

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne