Meniu Caută

Am găsit 44 tipuri de produse pentru Mânere, mânere de prindere și butoane

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Mânere, mânere de prindere și butoane


Butoane cu auto-asamblare

Samomontážne gombíky sú navrhnuté bez vnútorných upevňovacích prvkov a umožňujú širokú škálu možností závitových samčích a samičích vložiek a prichádzajú v širokej škále štýlov, aby vyhovovali akejkoľvek aplikácii. Tieto zalisované gombíky umožňujú flexibilitu pri štandardnom hardvéri a skrutkách s vnútorným šesťhranom.

Cod Serie: SR1580

Butoane fluture - inserții conice/filetate

Krídlové skosené matice sú skonštruované tak, aby poskytovali dobrý pákový efekt s každým otočením, vďaka čomu sú vhodné pre zariadenia, ktoré si vyžadujú časté doťahovanie a uvoľňovanie. Tieto skosené plastové otočné gombíky s oceľovými vložkami sú odolné a dajú sa ľahko uchopiť.

Butoane fluture -Prizon stanțat/filetat

Krídlové kaskádovité skrutky majú vystupujúce kovové odsadenie na zabezpečenie montáže kovu na kov a zároveň zabezpečenia pákového efektu. Krídlové kaskádovité skrutky majú oceľové svorníky a sú odolné voči rozpúšťadlám, olejom, mazivám a chemikáliám.

Cod Serie: SR1579

Buton ciupercă cu inserție filetată

Rukou doťahovateľné matice majú vrúbkovaný povrch na vonkajších hranách rukoväte, ktorý vytvára pevné, pohodlné uchopenie. Tieto odolné otočné gombíky sa dajú namontovať na zariadenia so skrutkou a sú odolné voči olejom, palivám a mazivám.

Elemente de prindere din cauciuc pentru mânere - plate

Navliekacie rukoväte sú ideálne na povrchovú úpravu pre ploché rukoväte a ako koncovky tyčí. Pružný materiál ma vynikajúce izolačné vlastnosti a dá sa natiahnuť aj na väčšie rozmery bez rozdrobenia alebo roztrhnutia.

Elemente de prindere din cauciuc pentru mânere - rotunde

Náš široký sortiment rukovätí je vhodný pre rôzne aplikácie. Dostupné v rôznych typoch rukovätí vrátane rukovätí s prstovými úchopmi, ktoré sú ideálne pre aplikácie vyžadujúce silné uchopenie prstami. Široký sortiment obsahuje aj možnosti bez prstových úchopov, člnkových ergonomických rukovätí.

Väčšina nášho sortimentu je vyrobená z čierneho polyvinylchloridu (PVC), ale máme aj možnosť z bieleho flexibilného PVC. PVC má vysokú rázovú húževnatosť, nižšiu tepelnú odolnosť a je tiež menej odolný voči chemikáliám. Ľahko uchopiteľné ergonomické rukoväte sú vyrobené z technopolyméru na báze čierneho vystuženého polyamidu (PA). Tento materiál zo sklenených vlákien je mimoriadne pevný a odolný.

Tieto pružné a odolné materiály sú vhodné pre štandardné rozmery tyče a možno ich použiť na ručných vozíkoch, dierovacích lisoch a mnohých ďalších zariadeniach a typoch aplikácií.

Cod Serie: SR1525

Mecanisme de transmisie - Buton conic

Páčky sú vyrobené z ocele a sú brúsené, leštené a čiernené. Kužeľová rukoväť je z čierneho plastu s mosadznou vložkou pre ľahký úchop a estetický vzhľad. Páčky sú vhodné na strojové zariadenia.

Mâner încastrat - Montare prin înșurubare

Zapustené rukoväte s integrovanými svorníkmi sa zaisťujú s podložkami a maticami, ktoré sú súčasťou dodávky. Hladký povrch pôsobí estetickým dojmom a tento typ rukoväte je vhodný pre stravovacie alebo potravinárske zariadenia.

Mânere - bară arcuită din plastic

Oblúkové madlá sú ľahké a poskytujú štýlovejšiu ergonomickú povrchovú úpravu. Sortiment ponúka výber typu montáže z prednej alebo zadnej strany..

Cod Serie: SR5587, SR5586

Mânere - bară metalică în formă arcuită

Sortiment mostíkových rukovätí navrhnutých v oblúkovom tvare má čiastočne plochý profil, ktorý je ideálny, keď sú na blízko sa otvárajúcich paneloch potrebné dve rukoväte. Na splnenie estetických požiadaviek je k dispozícii výber predného a zadného spojovacieho dielu spolu s výberom povrchových úprav.

Mânere - bară metalică în formă de U

Náš sortiment kovových madiel má tvar U, je vyrobený z rúrky okrúhleho, štvorcového alebo oválneho tvaru, ak je to z ergonomického hľadiska potrebné. Sortiment ponúka výber materiálu a povrchových úprav, aby vyhovovali rôznym prostrediam aplikácie a estetickému vzhľadu hotového výrobku. Rôzne konštrukčné uhly zaisťujú výber uhlov ťahania. Podľa potreby montáže je možné zvoliť prednú a zadnú montáž.

Mânere - bară tip punte din plastic

Mostíkové rukoväte sú silné madlá používané pri otváraní aj zatváraní dverí a poklopov ťažkých skriniek. Sortiment ponúka výber materiálu, ktorý vyhovuje prostrediu a pevnosti v ťahu, s výberom typu montáže z prednej alebo zadnej strany.

Mânere - cu arc

Tento sortiment odpružených madiel je navrhnutý na ovládanie spätného pohybu rukoväte. Pružina umožňuje buď zastavenie, alebo návrat do polohy rukoväte. Sú obzvlášť vhodné na ťahanie alebo zdvíhanie. K dispozícii výber tvarov a materiálov, ktoré vyhovujú rôznym aplikáciám..

Cod Serie: SR5436

Mânere - mânere tip punte tubulară

Náš sortiment rúrkových mostíkových rukovätí sa používa na ťahanie veľkých dverí alebo zdvíhanie veľkých krytov skriniek. Sortiment ponúka rovný alebo šikmý profil, ktorý je ideálny pre dvojkrídlové dvere. Môžu byť namontované zo zadnej strany panelu alebo z prednej strany panelu. Výber materiálu a povrchovej úpravy zaisťuje vhodnosť pre konkrétne prostredie a estetický vzhľad pre povrchovú úpravu určenú týmto zariadením.

Cod Serie: SR5534

Mânere conice

Kužeľové hlavice ponúkajú horný úchop v tvare gule s dlhšou dĺžkou hriadeľa a sú k dispozícii v širokej škále tvarov a veľkostí. Tieto pákové rukoväte umožňujú vynikajúce uchopenie, polohovanie, upnutie a radenie.

Cod Serie: SR1533 ,SR6538

Mânere cu prindere canelată

Rukou doťahovateľné skrutky majú vrúbkovaný povrch na vonkajších hranách rukoväte, ktorý vytvára pevné, pohodlné uchopenie. Tieto pevné vysokoodolné otočné gombíky sa dajú namontovať na zariadenia s maticou a sú odolné voči olejom, palivám a mazivám.

Mânere cu prindere canelată - cu inserţie filetată

Rukou doťahovateľné matice majú vrúbkovaný povrch na vonkajších hranách rukoväte, ktorý vytvára pevné, pohodlné uchopenie. Tieto odolné otočné gombíky sa dajú namontovať na zariadenia so skrutkou a sú odolné voči olejom, palivám a mazivám.

Mânere de dulap

Această gamă de mânere de tragere pentru dulapuri sunt bare circulare cu formă de punte. Adesea folosite pentru deschiderea și închiderea ușilor și a capacelor dulapurilor grele.

Au un design ergonomic care oferă o stabilitate excelentă și suprafețe netede. Sunt o opțiune convenabilă, care arată elegant și profesionist în diverse aplicații.

Se potrivesc în diferite situații, precum și cu opțiuni pentru montare față sau spate. Folosite pentru aplicații în căi ferate, mașini și echipamente industriale sau electronice.

  • Sunt bare circulare, cu formă de punte.
  • Au un design ergonomic care oferă stabilitate și suprafețe netede.
  • Folosite pentru aplicații în căi ferate, mașini și echipamente industriale.
Material: Aluminiu Culoare: Natural, Negru Cod Serie: SR78010, SR78000

Mânere de palmă

Aceste mânere pentru palmă le oferă operatorilor o prindere ușoară și sigură. Sunt construite ergonomic pentru a se potrivi comod în palmă, eliminând efortul și oboseala.

Acestea oferă o suprafață anti-alunecare, diminuând pătarea mâinilor și riscul apariției dureri sau rănirii. De asemenea, îmbunătățesc controlul și siguranța atunci când lucrați cu echipamente și sisteme din activitățile industriale.

Sunt simplu de instalat și îndepărtat manual. De asemenea, pot fi conectate la diverse aplicații, inclusiv dispozitive portabile, scule electrice și controlere de mașini.

  • Sunt construite pentru a se potrivi comod în palma mâinii.
  • Au o suprafață anti-alunecare, diminuând pătarea mâinilor și riscul apariției dureri sau rănirii.
  • Folosit la dispozitive portabile, scule electrice și controlere de mașini.
Material: Aluminiu Cod Serie: SR70040

Mânere de tragere încastrate

Aceste mânere de tragere încastrate sunt proiectate pentru a fi plasate la nivel cu suprafața, rezultând un stil elegant și discret. Deoarece instalarea la nivel cu suprafața elimină posibilitatea agățării articolelor de îmbrăcăminte sau a altor articole, acestea sunt o soluție sigură și ușor de utilizat.

De asemenea, economisesc spațiul, ceea ce le face excelente pentru zonele cu spațiu limitat, iar profilul lor le face mai ușor de păstrat curate, fără murdărie sau resturi. Se instalează prin introducerea mai întâi a porțiunii frontale în decupajul de montare. Spatele se fixează în față de pe interiorul panoului cu patru șuruburi (furnizate).

Sunt potrivite pentru utilizare pe panouri cu grosimi cuprinse între 1 și 5 mm. Ideale pentru aplicații precum dulapuri, uși, spații comerciale și de distribuție.

  • Excelente pentru zonele cu spațiu limitat și ușor de păstrat curate, fără murdărie sau resturi.
  • Utilizate pe panouri cu grosimi cuprinse între 1 și 5 mm.
  • Ideale pentru aplicații precum dulapuri, uși, spații comerciale și de distribuție.
Material: ABS, Zinc, Termoplastic Culoare: Negru, Crom, Argintiu, Gri, Gri alburiu, Gri deschis, Gri piatră Cod Serie: , SR79530

Mânere metalice - fixare cu flanșe

Kovové sklopné rukoväte s montážnou doskou sú odolné rukoväte s pružinou, ktoré sa dajú sklopiť naležato, keď sa nepoužívajú. Rukoväť je vyrobená z polyamidu so sklenými vláknami a konštrukcia s pružinou vracia rukoväť automaticky do sklopenej polohy.

Mânere metalice de tragere - tip mamă

Kovové pravouhlé mostíkové rukoväte s otvorom so závitom sú zaoblené s ramenom a dvomi montážnymi otvormi so závitom. Jednodielna konštrukcia je pevná a odolná na vysokokvalitnú rukoväť s montážou zozadu a uhladeným vzhľadom.

Cod Serie: SR5112

Mânere moletate cu strângere rapidă

Mânerele moletate cu strângere rapidă au o suprafață moletată care permite o prindere mai bună și o rotire mai ușoară. Pot fi strânse sau slăbite rapid folosind doar degetele, fără a necesita unelte suplimentare, doar printr-o ușoară forță de strângere. Acest lucru poate economisi timp și efort în situațiile în care sunt necesare schimbări în mod regulat.

Mânerul este introdus oblic pe știftul filetat și apoi plasat în poziție axială pentru a se potrivi pe filetele știftului. În acest moment, poate fi blocat cu o mică rotație.

Utilizate la scară largă într-o varietate de aplicații industriale, inclusiv în echipamentele auto, aerospațiale și medicale.

  • Butonul este introdus oblic pe știftul filetat și apoi plasat în poziție axială pentru a se potrivi pe filetele știftului.
  • Utilizate la scară largă într-o varietate de aplicații industriale, inclusiv în echipamentele auto, aerospațiale și medicale.
Material: Oțel Cod Serie: SR37360

Mânere moletate de împingere-tragere

Ryhované gombíky na ťahanie/tlačenie sa používajú na prevádzku hore-dole alebo dno-von a majú pevný ryhovaný úchop. Tieto skrutkovacie rukoväte sú dostupné v prevedeniach s hrotmi, so závitovou vložkou a s možnosťou upevnenia cez otvor. Tieto plastové rukoväte sú jednoduchou a ekonomickou alternatívou k oceľovým gombíkom.

Mânere moletate diamantate

Diamantové vrúbkované gombíky majú vrúbkovaný povrch na vonkajších hranách rukoväte, ktorý vytvára pevné, pohodlné uchopenie. Tieto odolné otočné gombíky sa dajú namontovať do zariadení so závitom a sú odolné voči olejom, palivám a mazivám.

  • din 2