Meniu Caută

Mâner de prindere 40.0 mm M8 PA Negru

Numărul piesei Essentra:

10333297

Numărul piesei producătorului:

106084069901

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
25 - 249 18,4143 RON
250 - 999 11,0213 RON
1000 + 9,6658 RON
Ambalaj standard: 25

Comandă în multiplu de 25

Preț total:

460,36 RON

25 x 18,4143 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Dimensiune filet M8
Lungimea filetului 12.0 mm
Diametrul mânerului sferic 40.0 mm
Culoare Negru
Material mâner sferic PA
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne