Meniu Caută

Mâner rotund striat 32.0 mm Inserție M8 16.0 mm PA Negru

Numărul piesei Essentra:

10222409

Numărul piesei producătorului:

258083259935

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
10 - 49 15,0053 RON
50 + 14,9368 RON
Ambalaj standard: 10

Comandă în multiplu de 10

Preț total:

150,05 RON

10 x 15,0053 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Dimensiune filet M8
Lungimea filetului 16.0 mm
Diametru bază 17.0 mm
Diametrul mânerului sferic 32.0 mm
Culoare Negru
Material complet Nailon 6/6
Model roată de mână Cu caneluri
Cod Vamal 3926300090

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne