Meniu Caută

Mâner de prindere 50.0 mm M10 PA Negru

Numărul piesei Essentra:

10333303

Numărul piesei producătorului:

106105069901

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
25 - 249 22,9872 RON
250 + 14,6631 RON
Ambalaj standard: 25

Comandă în multiplu de 25

Preț total:

574,68 RON

25 x 22,9872 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Dimensiune filet M10
Lungimea filetului 12.0 mm
Diametru bază 20.0 mm
Diametrul mânerului sferic 50.0 mm
Culoare Negru
Material mâner sferic PA
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne