Meniu Caută

Mâner de prindere 10.5 mm M4 PA Negru

Numărul piesei Essentra:

10065938

Numărul piesei producătorului:

084004059901

5250 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
250 - 499 1,6278 RON
500 - 999 1,5155 RON
1000 + 1,1746 RON
Ambalaj standard: 250

Comandă în multiplu de 250

Preț total:

406,95 RON

250 x 1,6278 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Dimensiune filet M4
Lungimea filetului 11.0 mm
Diametrul mânerului sferic 10.5 mm
Culoare Negru
Finalizare Lucios
Material mâner sferic PA
Cod Vamal 3926300090

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne