Meniu Caută

Dopuri filetate cu inele O

În stoc

Bușoanele cu garnitură inelară filetată pentru filete BSP și de gaz includ o buză de flanșă comprimată și o garnitură inelară, pentru a asigura o etanșare strânsă, pentru a preveni bine scurgerile, pentru fitingurile filetate hidraulice. Garnitura inelară oferă o etanșare strânsă și, prin urmare, previne pătrunderea în orificiu a contaminanților de la murdărie, praf, reziduuri și umiditate.

Potrivite pentru filete BSP și de gaz, aceste bușoane cu garnitură inelară pot fi instalate cu ajutorul unei chei sau șurubelnițe sau manual.

Folosite în mod obișnuit în sectoarele petrolului și gazelor, instalațiilor sanitare și auto, unde etanșările strânse sunt esențiale pentru integritatea sistemului.

  • Sunt prevăzute cu o buză de flanșă comprimată și o garnitură inelară pentru a asigura o etanșare strânsă.
  • Pot fi instalate cu ajutorul unei chei sau șurubelnițe sau manual.
  • Folosite în sectoarele de petrol și gaze, instalații sanitare și auto.
Material: HDPE Culoare: Galben, Roșu Cod Serie: SR1125, SR5760

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Image
Type 2
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
62 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate D Dimensiune filet SW Culoare L Standard filet Tip Cumpără
0,8337 RON - 1,8899 RON Solicitați termenul de livrare aici
25.9 mm
3/4 - 16 in UNF
17.5 mm
Roșu
10.3 mm
UNF
1,1921 RON - 2,696 RON 400 În stoc
44.2 mm
1 5/16 - 12 in UNF
31.8 mm
Roșu
15.0 mm
UNF
1,1744 RON - 2,6682 RON 983 În stoc
38.1 mm
1 3/16 - 12 in UNF
28.6 mm
Roșu
15.0 mm
UNF
0,8215 RON - 1,8761 RON 7678 În stoc
16.8 mm
7/16 - 20 in UNF
10.0 mm
Roșu
8.7 mm
UNF
0,8651 RON - 1,9733 RON 7200 În stoc
16.8 mm
7/16-24 in
9.5 mm
Roșu
8.7 mm
UNF
2
0,861 RON - 1,9594 RON 3400 În stoc
20.8 mm
5/8 - 18 in UNF
14.3 mm
Roșu
9.5 mm
UNF
0,6866 RON - 1,5564 RON 7650 În stoc
18.5 mm
1/2 - 20 in UNF
11.1 mm
Roșu
8.7 mm
UNF
0,8583 RON - 1,9316 RON 1900 În stoc
29.4 mm
7/8 - 14 in UNF
20.6 mm
Roșu
11.9 mm
UNF
3,3379 RON - 7,6433 RON Solicitați termenul de livrare aici
54.7 mm
1 5/8 - 12 in UNF
38.1 mm
Roșu
15.0 mm
UNF
0,4687 RON - 0,4687 RON Solicitați termenul de livrare aici
12.5 mm
M8 x 1;0
6.0 mm
Galben
10.0 mm
Metric
0,5697 RON - 0,5697 RON Solicitați termenul de livrare aici
17.0 mm
M12 x 1;5
10.0 mm
Galben
12.0 mm
Metric
1,0005 RON - 1,0005 RON 290 În stoc
26.0 mm
M20 x 1;5
15.0 mm
Galben
12.0 mm
Metric
10285763 1,9365 RON - 1,9365 RON Solicitați termenul de livrare aici
38.0 mm
M30 x 1;5
22.0 mm
Galben
12.0 mm
Metric
2,2031 RON - 2,2031 RON Solicitați termenul de livrare aici
33.0 mm
M27 x 2;0
19.0 mm
Galben
15.0 mm
Metric
3,1153 RON - 3,1153 RON 50 În stoc
50.0 mm
M42 x 2;0
24.0 mm
Galben
15.0 mm
Metric
0,5697 RON - 0,5697 RON Solicitați termenul de livrare aici
17.0 mm
M12 x 1;0
10.0 mm
Galben
10.0 mm
Metric
0,8279 RON - 0,8279 RON 11752 În stoc
24.0 mm
M16 x 1;5
13.0 mm
Galben
12.0 mm
Metric
7,7932 RON - 17,7882 RON Solicitați termenul de livrare aici
55.5 mm
1 7/8 - 12 in UNF
41.3 mm
Roșu
15.0 mm
UNF
1,0559 RON - 2,4042 RON Solicitați termenul de livrare aici
36.8 mm
1 1/16 - 12 in UNF
25.1 mm
Roșu
15.0 mm
UNF
1,3107 RON - 1,5576 RON Solicitați termenul de livrare aici
30.0 mm
M24 x 1;5
17.0 mm
Galben
12.0 mm
Metric
  • din 4
Bușon filetat Filete UNF 1 5/16 - 12 in UNF 44.2 mm HDPE Roșu

10310946

Interval de preț
2,696 RON - 1,1921 RON

Niveluri de stoc
400 În stoc
Caracteristici
  • D
    44.2 mm
  • H
    23.7 mm
  • L
    15.0 mm
  • SW
    31.8 mm
  • Dimensiune filet
    1 5/16 - 12 in UNF
Bușon filetat Filete UNF 1 3/16 - 12 in UNF 38.1 mm HDPE Roșu

10149379

Interval de preț
2,6682 RON - 1,1744 RON

Niveluri de stoc
983 În stoc
Caracteristici
  • D
    38.1 mm
  • H
    23.7 mm
  • L
    15.0 mm
  • SW
    28.6 mm
  • Dimensiune filet
    1 3/16 - 12 in UNF
Buşon filetat cu garnitură inelară Filete UNF 7/16 - 20 in UNF 16.8 mm HDPE Roșu

10310953

Interval de preț
1,8761 RON - 0,8215 RON

Niveluri de stoc
7678 În stoc
Caracteristici
  • D
    16.8 mm
  • H
    15.8 mm
  • L
    8.7 mm
  • SW
    10.0 mm
  • Dimensiune filet
    7/16 - 20 in UNF
Buşon filetat cu garnitură inelară Filete UNF 7/16-24 in 16.8 mm HDPE Roșu

10149409

Interval de preț
1,9733 RON - 0,8651 RON

Niveluri de stoc
7200 În stoc
Caracteristici
  • D
    16.8 mm
  • H
    15.8 mm
  • L
    8.7 mm
  • SW
    9.5 mm
  • Dimensiune filet
    7/16-24 in
Buşon filetat cu garnitură inelară Filete UNF 5/8 - 18 in UNF 20.8 mm HDPE Roșu

10149423

Interval de preț
1,9594 RON - 0,861 RON

Niveluri de stoc
3400 În stoc
Caracteristici
  • D
    20.8 mm
  • H
    17.5 mm
  • L
    9.5 mm
  • SW
    14.3 mm
  • Dimensiune filet
    5/8 - 18 in UNF
Buşon filetat cu garnitură inelară Filete UNF 1/2 - 20 in UNF 18.5 mm HDPE Roșu

10149416

Interval de preț
1,5564 RON - 0,6866 RON

Niveluri de stoc
7650 În stoc
Caracteristici
  • D
    18.5 mm
  • H
    15.8 mm
  • L
    8.7 mm
  • SW
    11.1 mm
  • Dimensiune filet
    1/2 - 20 in UNF
Buşon filetat cu garnitură inelară Filete UNF 7/8 - 14 in UNF 29.4 mm HDPE Roșu

10310984

Interval de preț
1,9316 RON - 0,8583 RON

Niveluri de stoc
1900 În stoc
Caracteristici
  • D
    29.4 mm
  • H
    19.1 mm
  • L
    11.9 mm
  • SW
    20.6 mm
  • Dimensiune filet
    7/8 - 14 in UNF
Buşon filetat cu garnitură inelară Filete Metric M20 x 1;5 26.0 mm HDPE Galben

10285732

Interval de preț
1,0005 RON - 1,0005 RON

Niveluri de stoc
290 În stoc
Caracteristici
  • D
    26.0 mm
  • H
    20.4 mm
  • L
    12.0 mm
  • SW
    15.0 mm
  • Dimensiune filet
    M20 x 1;5
Buşon filetat cu garnitură inelară Filete Metric M42 x 2;0 50.0 mm HDPE Galben

10286920

Interval de preț
3,1153 RON - 3,1153 RON

Niveluri de stoc
50 În stoc
Caracteristici
  • D
    50.0 mm
  • H
    24.6 mm
  • L
    15.0 mm
  • SW
    24.0 mm
  • Dimensiune filet
    M42 x 2;0
Buşon filetat cu garnitură inelară Filete Metric M16 x 1;5 24.0 mm HDPE Galben

10285718

Interval de preț
0,8279 RON - 0,8279 RON

Niveluri de stoc
11752 În stoc
Caracteristici
  • D
    24.0 mm
  • H
    20.4 mm
  • L
    12.0 mm
  • SW
    13.0 mm
  • Dimensiune filet
    M16 x 1;5