10310977
BLM7B
| Cantitate | Preț unitar |
|---|---|
| 300 - 2999 | 1,8438 RON |
| 3000 + | 0,8134 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| D | 1.02 in |
|---|---|
| D | 25.9 mm |
| H | 0.811 in |
| H | 20.6 mm |
| L | 0.406 in |
| L | 10.3 mm |
| SW | 17.5 mm |
| SW | 0.689 in |
| Dimensiune filet | 3/4 - 16 in UNF |
| Standard filet | UNF |
| Material complet | Polietilenă de densitate mare |
| Culoare | Roșu |
| Cod Vamal | 3926909790 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina