Meniu Caută

Dopuri de protecție filetate

În stoc

Dopuri de protecție filetate concepute pentru a fi utilizate pe filet BSP și filet de gaz. Protejează filetele și fitingurile de deteriorări și contaminanți în timpul producției, depozitării și expedierii. Designul capului zimțat permite instalarea și îndepărtarea manuală ușoară pe țevi și tuburi, prin simpla răsucire.Au un design cu cap moletat, care le face ușor de instalat și de îndepărtat manual, răsucindu-le pe conductă sau tub.Bușonul de protecție protejează împotriva contaminanților, cum ar fi murdăria, praful, resturile și umezeala din orificiu.Utilizate în diverse aplicații, inclusiv în domeniul hidraulic, pneumatic și în construcții generale. Material: LDPE, Nailon 6, LDPE - PIR Culoare: Roșu, Natural Cod Serie: SR1002, SR5757, SR1054

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
63 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate D Dimensiune filet Culoare H L Standard filet Tip Cumpără
0,463 RON - 1,0549 RON Solicitați termenul de livrare aici
15.3 mm
M10 x 1;0
Roșu
14.6 mm
10.4 mm
Metric
2
0,3227 RON - 0,7185 RON 4800 În stoc
17.0 mm
1/4 in - 19 BSP
Roșu
10.5 mm
4.5 mm
BSP
1,9927 RON - 5,153 RON 13620 În stoc
49.5 mm
1 1/4 in - 11 BSP/GAS
Roșu
19.4 mm
15.0 mm
2
0,3494 RON - 0,9346 RON 18000 În stoc
18.8 mm
1/4 in - 19 BSP/GAS
Roșu
12.8 mm
6.5 mm
2
0,9458 RON - 2,6193 RON 106102 În stoc
39.8 mm
1 in - 11 BSP/GAS
Roșu
27.7 mm
10.8 mm
2
0,3297 RON - 0,8817 RON Solicitați termenul de livrare aici
16.4 mm
1/8 in - 18 BSP/GAS
Roșu
14.7 mm
4.2 mm
2
2,119 RON - 5,6539 RON 6154 În stoc
55.2 mm
1 1/2 in - 11 BSP/GAS
Roșu
27.7 mm
10.8 mm
2
0,7647 RON - 2,0898 RON 9735 În stoc
33.4 mm
1 1/16 in - 12 UNF/JIC
Roșu
32.2 mm
13.8 mm
UNF
2
1,0525 RON - 2,8914 RON Solicitați termenul de livrare aici
39.0 mm
1 5/16 in - 12 UNF/JIC
Roșu
27.3 mm
16.0 mm
UNF
2
0,3634 RON - 0,9847 RON 18560 În stoc
17.4 mm
7/16 in - 20 UNF/JIC
Roșu
27.1 mm
11.0 mm
UNF
2
0,4462 RON - 0,6247 RON Solicitați termenul de livrare aici
17.4 mm
7/16 in - 24 UNF/JIC
Roșu
27.1 mm
7.1 mm
UNF
2
0,7156 RON - 1,961 RON 12540 În stoc
32.0 mm
1 in - 14 UNF/JIC
Roșu
31.0 mm
13.2 mm
UNF
2
0,7465 RON - 2,9344 RON Solicitați termenul de livrare aici
32.7 mm
M26 x 1;5
Roșu
18.7 mm
13.5 mm
Metric
2
0,602 RON - 1,5602 RON 12250 În stoc
16.7 mm
M12 x 1;5
Roșu
16.3 mm
8.7 mm
Metric
2
0,3115 RON - 0,8345 RON 5000 În stoc
14.8 mm
5/16 in - 24 UNF/JIC
Roșu
19.7 mm
7.4 mm
UNF
2
0,6525 RON - 1,7749 RON Solicitați termenul de livrare aici
28.8 mm
7/8 in - 14 UNF/JIC
Roșu
32.1 mm
13.6 mm
UNF
2
0,4448 RON - 1,2067 RON Solicitați termenul de livrare aici
22.6 mm
9/16 in - 18 UNF/JIC
Roșu
26.1 mm
10.7 mm
UNF
2
0,8742 RON - 2,3904 RON Solicitați termenul de livrare aici
36.8 mm
1 3/16 in - 12 UNF/JIC
Roșu
31.8 mm
13.5 mm
UNF
2
0,456 RON - 1,2581 RON 5000 În stoc
18.9 mm
9/16 in - 24 UNF/JIC
Roșu
22.6 mm
9.0 mm
UNF/JIC
2
0,797 RON - 2,0898 RON 2000 În stoc
33.3 mm
1 1/16 in - 14 UNF/JIC
Roșu
32.0 mm
13.7 mm
UNF
2
  • din 4
Bușon filetat 1/4 in - 19 BSP 17.0 mm 4.5 mm LDPE - PIR Roșu

10068526

Interval de preț
0,7185 RON - 0,3227 RON

Niveluri de stoc
4800 În stoc
Caracteristici
  • D
    17.0 mm
  • H
    10.5 mm
  • L
    4.5 mm
  • Dimensiune filet
    1/4 in - 19 BSP
  • Standard filet
    BSP
Bușon filetat 1 1/4 in - 11 BSP/GAS 49.5 mm 15.0 mm LDPE - PIR Roșu

10071038

Interval de preț
5,153 RON - 1,9927 RON

Niveluri de stoc
13620 În stoc
Caracteristici
  • D
    49.5 mm
  • H
    19.4 mm
  • L
    15.0 mm
  • Dimensiune filet
    1 1/4 in - 11 BSP/GAS
  • Tip
    2
Bușon filetat 1/4 in - 19 BSP/GAS 18.8 mm 6.5 mm LDPE - PIR Roșu

10071472

Interval de preț
0,9346 RON - 0,3494 RON

Niveluri de stoc
18000 În stoc
Caracteristici
  • D
    18.8 mm
  • H
    12.8 mm
  • L
    6.5 mm
  • Dimensiune filet
    1/4 in - 19 BSP/GAS
  • Tip
    2
Bușon filetat 1 in - 11 BSP/GAS 39.8 mm 10.8 mm LDPE - PIR Roșu

10072158

Interval de preț
2,6193 RON - 0,9458 RON

Niveluri de stoc
106102 În stoc
Caracteristici
  • D
    39.8 mm
  • H
    27.7 mm
  • L
    10.8 mm
  • Dimensiune filet
    1 in - 11 BSP/GAS
  • Tip
    2
Bușon filetat 1 1/2 in - 11 BSP/GAS 55.2 mm 10.8 mm LDPE - PIR Roșu

10081822

Interval de preț
5,6539 RON - 2,119 RON

Niveluri de stoc
6154 În stoc
Caracteristici
  • D
    55.2 mm
  • H
    27.7 mm
  • L
    10.8 mm
  • Dimensiune filet
    1 1/2 in - 11 BSP/GAS
  • Tip
    2
Bușon filetat 1 1/16 in - 12 UNF/JIC 33.4 mm 13.8 mm LDPE - PIR Roșu

10071045

Interval de preț
2,0898 RON - 0,7647 RON

Niveluri de stoc
9735 În stoc
Caracteristici
  • D
    33.4 mm
  • H
    32.2 mm
  • L
    13.8 mm
  • Dimensiune filet
    1 1/16 in - 12 UNF/JIC
  • Standard filet
    UNF
Bușon filetat 7/16 in - 20 UNF/JIC 17.4 mm 11.0 mm LDPE - PIR Roșu

10072011

Interval de preț
0,9847 RON - 0,3634 RON

Niveluri de stoc
18560 În stoc
Caracteristici
  • D
    17.4 mm
  • H
    27.1 mm
  • L
    11.0 mm
  • Dimensiune filet
    7/16 in - 20 UNF/JIC
  • Standard filet
    UNF
Bușon filetat 1 in - 14 UNF/JIC 32.0 mm 13.2 mm LDPE - PIR Roșu

10086735

Interval de preț
1,961 RON - 0,7156 RON

Niveluri de stoc
12540 În stoc
Caracteristici
  • D
    32.0 mm
  • H
    31.0 mm
  • L
    13.2 mm
  • Dimensiune filet
    1 in - 14 UNF/JIC
  • Standard filet
    UNF
Bușon filetat M12 x 1;5 16.7 mm 8.7 mm LDPE - PIR Roșu

10082980

Interval de preț
1,5602 RON - 0,602 RON

Niveluri de stoc
12250 În stoc
Caracteristici
  • D
    16.7 mm
  • H
    16.3 mm
  • L
    8.7 mm
  • Dimensiune filet
    M12 x 1;5
  • Standard filet
    Metric
Bușon filetat 5/16 in - 24 UNF/JIC 14.8 mm 7.4 mm LDPE - PIR Roșu

10071847

Interval de preț
0,8345 RON - 0,3115 RON

Niveluri de stoc
5000 În stoc
Caracteristici
  • D
    14.8 mm
  • H
    19.7 mm
  • L
    7.4 mm
  • Dimensiune filet
    5/16 in - 24 UNF/JIC
  • Standard filet
    UNF
Bușon filetat 9/16 in - 24 UNF/JIC 18.9 mm 9.0 mm LDPE - PIR Roșu

10083079

Interval de preț
1,2581 RON - 0,456 RON

Niveluri de stoc
5000 În stoc
Caracteristici
  • D
    18.9 mm
  • H
    22.6 mm
  • L
    9.0 mm
  • Dimensiune filet
    9/16 in - 24 UNF/JIC
  • Standard filet
    UNF/JIC
Bușon filetat 1 1/16 in - 14 UNF/JIC 33.3 mm 13.7 mm LDPE - PIR Roșu

10084618

Interval de preț
2,0898 RON - 0,797 RON

Niveluri de stoc
2000 În stoc
Caracteristici
  • D
    33.3 mm
  • H
    32.0 mm
  • L
    13.7 mm
  • Dimensiune filet
    1 1/16 in - 14 UNF/JIC
  • Standard filet
    UNF