Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Dopuri de protecție filetate concepute pentru a fi utilizate pe filet BSP și filet de gaz. Protejează filetele și fitingurile de deteriorări și contaminanți în timpul producției, depozitării și expedierii. Designul capului zimțat permite instalarea și îndepărtarea manuală ușoară pe țevi și tuburi, prin simpla răsucire.Au un design cu cap moletat, care le face ușor de instalat și de îndepărtat manual, răsucindu-le pe conductă sau tub.Bușonul de protecție protejează împotriva contaminanților, cum ar fi murdăria, praful, resturile și umezeala din orificiu.Utilizate în diverse aplicații, inclusiv în domeniul hidraulic, pneumatic și în construcții generale. Material: LDPE, Nailon 6, LDPE - PIR Culoare: Roșu, Natural Cod Serie: SR1002, SR5757, SR1054
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | D | Dimensiune filet | Culoare | H | L | Standard filet | Tip | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,463 RON - 1,0549 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.602 in
15.3 mm
|
M10 x 1;0
|
Roșu
|
0.575 in
14.6 mm
|
0.409 in
10.4 mm
|
Metric
|
2
|
||
| 0,3227 RON - 0,7185 RON | 4800 În stoc |
0.669 in
17.0 mm
|
1/4 in - 19 BSP
|
Roșu
|
0.413 in
10.5 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
BSP
|
|
||
| 1,9927 RON - 5,153 RON | 13620 În stoc |
1.949 in
49.5 mm
|
1 1/4 in - 11 BSP/GAS
|
Roșu
|
0.764 in
19.4 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
|
2
|
||
| 0,3494 RON - 0,9346 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.74 in
18.8 mm
|
1/4 in - 19 BSP/GAS
|
Roșu
|
0.504 in
12.8 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
|
2
|
||
| 0,9458 RON - 2,6193 RON | 101602 În stoc |
1.567 in
39.8 mm
|
1 in - 11 BSP/GAS
|
Roșu
|
1.091 in
27.7 mm
|
0.425 in
10.8 mm
|
|
2
|
||
| 0,3297 RON - 0,8817 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.646 in
16.4 mm
|
1/8 in - 18 BSP/GAS
|
Roșu
|
0.579 in
14.7 mm
|
0.165 in
4.2 mm
|
|
2
|
||
| 2,119 RON - 5,6539 RON | 6154 În stoc |
2.173 in
55.2 mm
|
1 1/2 in - 11 BSP/GAS
|
Roșu
|
1.091 in
27.7 mm
|
0.425 in
10.8 mm
|
|
2
|
||
| 0,7647 RON - 2,0898 RON | 15735 În stoc |
1.315 in
33.4 mm
|
1 1/16 in - 12 UNF/JIC
|
Roșu
|
1.268 in
32.2 mm
|
0.543 in
13.8 mm
|
UNF
|
2
|
||
| 1,0525 RON - 2,8914 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.535 in
39.0 mm
|
1 5/16 in - 12 UNF/JIC
|
Roșu
|
1.075 in
27.3 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
UNF
|
2
|
||
| 0,3634 RON - 0,9847 RON | 23560 În stoc |
0.685 in
17.4 mm
|
7/16 in - 20 UNF/JIC
|
Roșu
|
1.067 in
27.1 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
UNF
|
2
|
||
| 0,4462 RON - 0,6247 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.685 in
17.4 mm
|
7/16 in - 24 UNF/JIC
|
Roșu
|
1.067 in
27.1 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
UNF
|
2
|
||
| 0,7156 RON - 1,961 RON | 2540 În stoc |
1.26 in
32.0 mm
|
1 in - 14 UNF/JIC
|
Roșu
|
1.22 in
31.0 mm
|
0.52 in
13.2 mm
|
UNF
|
2
|
||
| 0,7465 RON - 2,9344 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.287 in
32.7 mm
|
M26 x 1;5
|
Roșu
|
0.736 in
18.7 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
Metric
|
2
|
||
| 0,602 RON - 1,5602 RON | 12250 În stoc |
0.657 in
16.7 mm
|
M12 x 1;5
|
Roșu
|
0.642 in
16.3 mm
|
0.343 in
8.7 mm
|
Metric
|
2
|
||
| 0,3115 RON - 0,8345 RON | 5000 În stoc |
0.583 in
14.8 mm
|
5/16 in - 24 UNF/JIC
|
Roșu
|
0.776 in
19.7 mm
|
0.291 in
7.4 mm
|
UNF
|
2
|
||
| 0,6525 RON - 1,7749 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.134 in
28.8 mm
|
7/8 in - 14 UNF/JIC
|
Roșu
|
1.264 in
32.1 mm
|
0.535 in
13.6 mm
|
UNF
|
2
|
||
| 0,4448 RON - 1,2067 RON | 39033 În stoc |
0.89 in
22.6 mm
|
9/16 in - 18 UNF/JIC
|
Roșu
|
1.028 in
26.1 mm
|
0.421 in
10.7 mm
|
UNF
|
2
|
||
| 0,8742 RON - 2,3904 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.449 in
36.8 mm
|
1 3/16 in - 12 UNF/JIC
|
Roșu
|
1.252 in
31.8 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
UNF
|
2
|
||
| 0,456 RON - 1,2581 RON | 5000 În stoc |
0.744 in
18.9 mm
|
9/16 in - 24 UNF/JIC
|
Roșu
|
0.89 in
22.6 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
UNF/JIC
|
2
|
||
| 0,797 RON - 2,0898 RON | 2000 În stoc |
1.311 in
33.3 mm
|
1 1/16 in - 14 UNF/JIC
|
Roșu
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.539 in
13.7 mm
|
UNF
|
2