Meniu Caută

Capac filetat Filete BSP, Filete gaz 1/8 HDPE Galben

Numărul piesei Essentra:

10107461

Numărul piesei producătorului:

9161000

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
100 - 999 3,0715 RON
1000 + 1,4283 RON
Ambalaj standard: 1000

Comandă în multiplu de 100

Preț total:

307,15 RON

100 x 3,0715 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
D 15.0 mm
H 17.5 mm
h 15.0 mm
Standard filet BSP/GAS
Dimensiune filet 1/8 in
Culoare Galben
Material complet Polietilenă de densitate mare
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne