Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Capacele de etanșare cu filet sunt concepute pentru a fi utilizate cu filet BSP și filet de gaz și protejează filetele și fitingurile împotriva deteriorării în timpul producției, depozitării și transportului. Dispune de un disc interior de etanșare din cauciuc neopren care limitează scurgerile de lichid și reduce posibila forfecare. Utilizate în sistemele hidraulice și pneumatice.Capacul este echipat cu un disc intern de etanșare din cauciuc neopren pentru a limita scurgerile de lichide, plus reduce pericolul de forfecare.Este ușor de instalat și de îndepărtat manual, dar capul hexagonal permite montarea sau demontarea bușonului cu o cheie sau o cheie tubulară de cuplu redus.Utilizate în diverse aplicații, inclusiv în domeniul hidraulic, pneumatic și în construcții generale. Material: HDPE Culoare: Galben, Roșu Cod Serie: SR1126
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | SW1 | Dimensiune filet | Culoare | h | H | SW2 | Standard filet | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,4735 RON - 1,6699 RON | 1700 În stoc |
1.575 in
40.0 mm
|
1-7/16-12 in
|
Galben
|
0.65 in
16.5 mm
|
0.728 in
18.5 mm
|
1.728 in
43.9 mm
|
UNF
|
||
| 0,4911 RON - 0,5641 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.906 in
23.0 mm
|
13/16-16 in
|
Galben
|
0.571 in
14.5 mm
|
0.65 in
16.5 mm
|
0.992 in
25.2 mm
|
UNF
|
||
| 0,3437 RON - 0,3901 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.551 in
14.0 mm
|
M12 x 1.5
|
Galben
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.606 in
15.4 mm
|
Metric
|
||
| 1,5717 RON - 1,7822 RON | 1100 În stoc |
1.772 in
45.0 mm
|
1-5/8-12 in
|
Galben
|
0.65 in
16.5 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
1.945 in
49.4 mm
|
UNF
|
||
| 0,3059 RON - 0,3465 RON | 3500 În stoc |
0.394 in
10.0 mm
|
M8 x 1
|
Galben
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
Metric
|
||
| 1,6699 RON - 1,9225 RON | 2750 În stoc |
1.89 in
48.0 mm
|
1-3/4-12 in
|
Galben
|
0.571 in
14.5 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
2.071 in
52.6 mm
|
UNF
|
||
| 0,3227 RON - 0,369 RON | 1000 În stoc |
0.472 in
12.0 mm
|
M10 x 1
|
Galben
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.52 in
13.2 mm
|
Metric
|
||
| 2,119 RON - 2,4277 RON | 700 În stoc |
2.047 in
52.0 mm
|
1-7/8-12 in
|
Galben
|
0.65 in
16.5 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
2.244 in
57.0 mm
|
UNF
|
||
| 0,3395 RON - 0,3858 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.551 in
14.0 mm
|
M12 x 1
|
Galben
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.606 in
15.4 mm
|
Metric
|
||
| 0,3747 RON - 0,4252 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.63 in
16.0 mm
|
M14 x 1.5
|
Galben
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
Metric
|
||
| 0,4041 RON - 0,4616 RON | 23850 În stoc |
0.709 in
18.0 mm
|
M16 x 1.5
|
Galben
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.776 in
19.7 mm
|
Metric
|
||
| 0,5669 RON - 0,6413 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.984 in
25.0 mm
|
5/8-14 in
|
Galben
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
1.079 in
27.4 mm
|
BSP
|
||
| 0,3999 RON - 0,4532 RON | 2286 În stoc |
0.591 in
15.0 mm
|
1/4-19 in
|
Galben
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.65 in
16.5 mm
|
BSP
|
||
| 0,3087 RON - 0,355 RON | 1500 În stoc |
0.472 in
12.0 mm
|
1/8-28 in
|
Galben
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.52 in
13.2 mm
|
BSP
|
||
| 0,8293 RON - 0,9515 RON | 1900 În stoc |
1.26 in
32.0 mm
|
7/8-14 in
|
Galben
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
1.382 in
35.1 mm
|
BSP
|
||
| 2,2734 RON - 2,554 RON | 2000 În stoc |
1.969 in
50.0 mm
|
1-1/2-11 in
|
Galben
|
0.669 in
17.0 mm
|
0.768 in
19.5 mm
|
2.157 in
54.8 mm
|
BSP
|
||
| 0,5129 RON - 0,5129 RON | 8771 În stoc |
0.512 in
13.0 mm
|
7/16 in
|
Galben
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.563 in
14.3 mm
|
Filete UNF
|
||
| 0,3213 RON - 0,3703 RON | 260 În stoc |
0.315 in
8.0 mm
|
1/4-28 in
|
Galben
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
0.346 in
8.8 mm
|
UNF
|
||
| 1,2784 RON - 5,0957 RON | 150 În stoc |
1.496 in
38.0 mm
|
1-3/8-12 in
|
Galben
|
0.65 in
16.5 mm
|
0.728 in
18.5 mm
|
1.642 in
41.7 mm
|
UNF
|
||
| 0,5599 RON - 0,6356 RON | 1500 În stoc |
1.024 in
26.0 mm
|
M24 x 1.5
|
Galben
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
1.122 in
28.5 mm