Capacele de capăt rotunde din vinil sigilează și protejează capetele țevilor, tuburilor și articolelor cilindrice împotriva contaminării. Creează un finisaj curat. Rezistent la impact, intemperii și abraziune.Capacul Rotunde de margine din vinil oferă un aspect curat și finisat la capetele diferitelor obiecte cilindrice.Proiectate să se potrivească în siguranţă peste capetele tuburilor, tijelor sau conductelor cilindrice rotunde.Funcționează ca o barieră de protecție împotriva umezelii, prafului, murdăriei și altor contaminanți. Material: PVC Culoare: Negru, Roșu, Galben Cod Serie: SR1044
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | d | Thread Sizes (All) | Culoare | h | Standard filet | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,8066 RON - 6,2838 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.252 in
31.8 mm
|
1 in; 1-1/4 in
|
Negru
|
1.969 in
50.0 mm
|
UNF
|
||
| 3,1293 RON - 6,9995 RON | 2300 În stoc |
1.374 in
34.9 mm
|
M35; 1-3/8 in
|
Negru
|
1.969 in
50.0 mm
|
UNF
|
||
| 2,3154 RON - 4,0937 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.126 in
28.6 mm
|
7/8 in; M30; 1-1/8 in
|
Negru
|
1.496 in
38.0 mm
|
UNF
|
||
| 2,2031 RON - 3,9076 RON | 24000 În stoc |
1.126 in
28.6 mm
|
7/8 in; M30; 1-1/8 in
|
Negru
|
0.984 in
25.0 mm
|
UNF
|
||
| 3,2556 RON - 8,574 RON | 22770 În stoc |
2 in
50.8 mm
|
2 in
|
Negru
|
0.984 in
25.0 mm
|
UNF
|
||
| 1,1535 RON - 2,8627 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.874 in
22.2 mm
|
5/8 in; 7/8 in
|
Negru
|
1.496 in
38.0 mm
|
UNF
|
||
| 1,2629 RON - 3,1347 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1 in
25.4 mm
|
1 in
|
Negru
|
1.496 in
38.0 mm
|
UNF
|
||
| 2,1891 RON - 3,8504 RON | 2200 În stoc |
0.969 in
24.6 mm
|
M25
|
Negru
|
1.496 in
38.0 mm
|
Metric
|
||
| 1,5015 RON - 2,6623 RON | 6275 În stoc |
1.059 in
26.9 mm
|
M27
|
Negru
|
0.512 in
13.0 mm
|
Metric
|
||
| 0,95 RON - 2,4477 RON | 11663 În stoc |
1 in
25.4 mm
|
1 in
|
Negru
|
0.984 in
25.0 mm
|
UNF
|
||
| 0,9388 RON - 2,4334 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.035 in
26.3 mm
|
3/4 in; M27
|
Negru
|
0.512 in
13.0 mm
|
Metric
|
||
| 1,2826 RON - 3,3351 RON | 3000 În stoc |
1.035 in
26.3 mm
|
3/4 in; M27
|
Negru
|
1.496 in
38.0 mm
|
Metric
|
||
| 7,8305 RON - 13,8415 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.752 in
44.5 mm
|
1-3/8 in; M45
|
Negru
|
1.969 in
50.0 mm
|
Metric
|
||
| 3,9714 RON - 8,8889 RON | 499 În stoc |
2.122 in
53.9 mm
|
1-3/4 in
|
Negru
|
1.496 in
38.0 mm
|
BSP
|
||
| 3,6627 RON - 8,1876 RON | 1080 În stoc |
1.626 in
41.3 mm
|
1-1/4 in; M42
|
Negru
|
1.969 in
50.0 mm
|
Metric
|
||
| 2,568 RON - 6,9851 RON | 5250 În stoc |
1.874 in
47.6 mm
|
1-1/2 in; M48
|
Negru
|
0.984 in
25.0 mm
|
Metric
|
||
| 3,3679 RON - 8,073 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
2 in
50.8 mm
|
2 in
|
Negru
|
1.496 in
38.0 mm
|
UNF
|
||
| 4,9256 RON - 8,6885 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.752 in
44.5 mm
|
1-3/8 in; M45
|
Negru
|
1.496 in
38.0 mm
|
Metric
|
||
| 2,7084 RON - 6,9422 RON | 57510 În stoc |
1.626 in
41.3 mm
|
1-1/4 in; M42
|
Negru
|
1.496 in
38.0 mm
|
Metric
|
||
| 2,3014 RON - 5,4536 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.5 in
38.1 mm
|
M39; 1-1/2 in
|
Negru
|
1.496 in
38.0 mm
|
UNF
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina