Meniu Caută

Capace de capăt cilindrice 2.122 in 1.496 in PVC Negru

Acest capac flexibil negru este fabricat din PVC flexibil, cu rezistență 80, ceea ce îl face puțin mai rigid decât versiunea sa roșie cu rezistență 60. Flexibilitatea și durabilitatea acestuia îl fac să fie adecvat pentru aplicații multiple
Numărul piesei Essentra:

10007426

Numărul piesei producătorului:

FCWA-0539-038

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
40 - 399 8,6721 RON
400 + 3,8745 RON
Ambalaj standard: 400

Comandă în multiplu de 40

Preț total:

346,88 RON

40 x 8,6721 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
d 53.9 mm
h 38.0 mm
Thread Sizes (All) 1-3/4 in
Standard filet BSP
Culoare Negru
Material complet Clorură de vinil
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne