Meniu Caută

Capace de capăt rotunjite, din vinil

În stoc

Capacele de capăt rotunde din vinil sigilează și protejează capetele țevilor, tuburilor și articolelor cilindrice împotriva contaminării. Creează un finisaj curat. Rezistent la impact, intemperii și abraziune.Capacul Rotunde de margine din vinil oferă un aspect curat și finisat la capetele diferitelor obiecte cilindrice.Proiectate să se potrivească în siguranţă peste capetele tuburilor, tijelor sau conductelor cilindrice rotunde.Funcționează ca o barieră de protecție împotriva umezelii, prafului, murdăriei și altor contaminanți. Material: PVC Culoare: Negru, Roșu, Galben Cod Serie: SR1044

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
273 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate d Thread Sizes (All) Culoare h Standard filet Cumpără
4,9396 RON - 11,036 RON Solicitați termenul de livrare aici
47.6 mm
1-1/2 in
Negru
50.0 mm
BSP
0,5262 RON - 1,2324 RON 1000 În stoc
13.8 mm
M14
Negru
19.0 mm
Metric
0,3172 RON - 0,8488 RON 109200 În stoc
9.5 mm
1/8 in; M10; 3/8 in
Negru
19.0 mm
UNF
0,6778 RON - 1,7606 RON 3000 În stoc
14.3 mm
M15
Negru
25.0 mm
Metric
0,414 RON - 1,0291 RON Solicitați termenul de livrare aici
7.0 mm
Non Threaded
Negru
19.0 mm
Nefiletat
0,522 RON - 1,1694 RON 15050 În stoc
11.9 mm
M12; 1/2 in
Negru
25.0 mm
UNF
0,3718 RON - 0,8316 RON 2500 În stoc
7.7 mm
M8; 5/16 in
Negru
25.0 mm
UNF
0,7339 RON - 1,8035 RON Solicitați termenul de livrare aici
19.9 mm
Non Threaded
Negru
25.0 mm
Nefiletat
0,5893 RON - 1,4886 RON 2500 În stoc
15.2 mm
Non Threaded
Negru
25.0 mm
Nefiletat
0,5528 RON - 1,3584 RON Solicitați termenul de livrare aici
13.8 mm
M14
Negru
25.0 mm
Metric
0,8167 RON - 2,3044 RON Solicitați termenul de livrare aici
22.2 mm
5/8 in; 7/8 in
Negru
25.0 mm
UNF
0,6946 RON - 2,1041 RON 35500 În stoc
15.9 mm
3/8 in; M16
Negru
25.0 mm
Metric
0,3634 RON - 1,0262 RON 101793 În stoc
12.7 mm
1/4 in; 1/2 in
Negru
13.0 mm
UNF
0,8827 RON - 1,5602 RON 15000 În stoc
13.5 mm
M14
Negru
19.0 mm
Metric
0,6469 RON - 1,4457 RON Solicitați termenul de livrare aici
19.1 mm
M20; 3/4 in
Negru
19.0 mm
UNF
0,7619 RON - 2,0468 RON 2750 În stoc
21.4 mm
M22; 5/16 in
Negru
13.0 mm
UNF
0,5515 RON - 1,198 RON Solicitați termenul de livrare aici
14.3 mm
M15
Negru
13.0 mm
Metric
0,3873 RON - 1,0878 RON 4500 În stoc
13.8 mm
M14
Negru
13.0 mm
Metric
0,5416 RON - 1,2123 RON 1500 În stoc
15.2 mm
Non Threaded
Negru
19.0 mm
Nefiletat
0,3227 RON - 0,8287 RON 2000 În stoc
7.0 mm
Non Threaded
Negru
13.0 mm
Nefiletat
  • din 14
Capace de capăt cilindrice 13.8 mm 19.0 mm PVC Negru

10006672

Interval de preț
1,2324 RON - 0,5262 RON

Niveluri de stoc
1000 În stoc
Caracteristici
  • d
    13.8 mm
  • h
    19.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    M14
  • Standard filet
    Metric
  • Culoare
    Negru
Capace de capăt cilindrice 9.5 mm 19.0 mm PVC Negru

10006481

Interval de preț
0,8488 RON - 0,3172 RON

Niveluri de stoc
109200 În stoc
Caracteristici
  • d
    9.5 mm
  • h
    19.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    1/8 in; M10; 3/8 in
  • Standard filet
    Metric
  • Standard filet
    BSP
Capace de capăt cilindrice 14.3 mm 25.0 mm PVC Negru

10006719

Interval de preț
1,7606 RON - 0,6778 RON

Niveluri de stoc
3000 În stoc
Caracteristici
  • d
    14.3 mm
  • h
    25.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    M15
  • Standard filet
    Metric
  • Culoare
    Negru
Capace de capăt cilindrice 11.9 mm 25.0 mm PVC Negru

10006580

Interval de preț
1,1694 RON - 0,522 RON

Niveluri de stoc
15050 În stoc
Caracteristici
  • d
    11.9 mm
  • h
    25.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    M12; 1/2 in
  • Standard filet
    UNF
  • Standard filet
    Metric
Capace de capăt cilindrice 7.7 mm 25.0 mm PVC Negru

10006375

Interval de preț
0,8316 RON - 0,3718 RON

Niveluri de stoc
2500 În stoc
Caracteristici
  • d
    7.7 mm
  • h
    25.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    M8; 5/16 in
  • Standard filet
    Metric
  • Standard filet
    UNF
Capace de capăt cilindrice 15.2 mm 25.0 mm PVC Negru

10006740

Interval de preț
1,4886 RON - 0,5893 RON

Niveluri de stoc
2500 În stoc
Caracteristici
  • d
    15.2 mm
  • h
    25.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    Non Threaded
  • Standard filet
    Nefiletat
  • Culoare
    Negru
Capace de capăt cilindrice 15.9 mm 25.0 mm PVC Negru

10006771

Interval de preț
2,1041 RON - 0,6946 RON

Niveluri de stoc
35500 În stoc
Caracteristici
  • d
    15.9 mm
  • h
    25.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    3/8 in; M16
  • Standard filet
    Metric
  • Standard filet
    BSP
Capace de capăt cilindrice 12.7 mm 13.0 mm PVC Negru

10006597

Interval de preț
1,0262 RON - 0,3634 RON

Niveluri de stoc
101793 În stoc
Caracteristici
  • d
    12.7 mm
  • h
    13.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    1/4 in; 1/2 in
  • Standard filet
    BSP
  • Standard filet
    UNF
Capace de capăt cilindrice 13.5 mm 19.0 mm PVC Negru

10006641

Interval de preț
1,5602 RON - 0,8827 RON

Niveluri de stoc
15000 În stoc
Caracteristici
  • d
    13.5 mm
  • h
    19.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    M14
  • Standard filet
    Metric
  • Culoare
    Negru
Capace de capăt cilindrice 21.4 mm 13.0 mm PVC Negru

10006924

Interval de preț
2,0468 RON - 0,7619 RON

Niveluri de stoc
2750 În stoc
Caracteristici
  • d
    21.4 mm
  • h
    13.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    M22; 5/16 in
  • Standard filet
    UNF
  • Standard filet
    Metric
Capace de capăt cilindrice 13.8 mm 13.0 mm PVC Negru

10006665

Interval de preț
1,0878 RON - 0,3873 RON

Niveluri de stoc
4500 În stoc
Caracteristici
  • d
    13.8 mm
  • h
    13.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    M14
  • Standard filet
    Metric
  • Culoare
    Negru
Capace de capăt cilindrice 15.2 mm 19.0 mm PVC Negru

10006733

Interval de preț
1,2123 RON - 0,5416 RON

Niveluri de stoc
1500 În stoc
Caracteristici
  • d
    15.2 mm
  • h
    19.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    Non Threaded
  • Standard filet
    Nefiletat
  • Culoare
    Negru
Capace de capăt cilindrice 7.0 mm 13.0 mm PVC Negru

10006320

Interval de preț
0,8287 RON - 0,3227 RON

Niveluri de stoc
2000 În stoc
Caracteristici
  • d
    7.0 mm
  • h
    13.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    Non Threaded
  • Standard filet
    Nefiletat
  • Culoare
    Negru