Meniu Caută

Capace de capăt cilindrice 0.874 in 1.496 in PVC Negru

Acest capac flexibil negru este fabricat din PVC flexibil, cu rezistență 80, ceea ce îl face puțin mai rigid decât versiunea sa roșie cu rezistență 60. Flexibilitatea și durabilitatea acestuia îl fac să fie adecvat pentru aplicații multiple
Numărul piesei Essentra:

10006979

Numărul piesei producătorului:

FCWA-0222-038

3750 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
125 - 1249 2,7929 RON
1250 + 1,1253 RON
Ambalaj standard: 1250

Comandă în multiplu de 125

Preț total:

349,11 RON

125 x 2,7929 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
d 22.2 mm
h 38.0 mm
Thread Sizes (All) 5/8 in; 7/8 in
Standard filet UNF
Standard filet BSP
Culoare Negru
Material complet Clorură de vinil
Cod Vamal 3923509000

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne